ZHCSJN8 April 2019 TPS650002-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS650002-Q1 器件是一款适合汽车应用的单芯片 电源管理 IC (PMIC)。这个器件包含一个带有两个低压降稳压器的单个降压转换器。为了在最大可能的负载电流范围内实现最大效率,这个降压转换器在轻负载时进入低功耗模式。对于低噪声 应用,该器件可通过 MODE 引脚强制进入固定频率 PWM。此降压转换器允许使用小型电感器和电容器,因此可实现较小的解决方案尺寸。电源正常状态输出可用于排序。LDO 可提供 300mA 的电流,并且可在 1.6V 至 6V 的输入电压范围内工作,因此可由降压转换器供电。该降压转换器和 LDO 具有独立电压输入和使能端,从而实现了设计和排序的灵活性。
TPS650002-Q1该器件采用 16 引脚无引线封装 (3mm × 3mm WQFN)。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS650002-Q1 | WQFN (16) | 3.00mm × 3.00mm |