ZHCSLC8J May 2020 – November 2023 TPS628501-Q1 , TPS628502-Q1 , TPS628503-Q1
PRODUCTION DATA
TPS62850x-Q1 是引脚对引脚 1A、2A(持续)和 3A(峰值)易用型高效同步直流/直流降压转换器系列。这些器件基于峰值电流模式控制拓扑,这些器件专为信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统等汽车应用而设计。低阻开关可支持高达 2A 的持续输出电流和 3A 的峰值电流。TPS62850x-Q1 的开关频率可外部调节,可调范围为 1.8MHz 至 4MHz。这些器件还可以与相同频率范围内的外部时钟同步。在 PWM/PFM 模式下,该器件会在轻负载情况下自动进入省电模式,从而在整个负载范围内维持高效率。该系列可在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,这有助于实现具有高输出电压精度的电源设计。
TPS62850x-Q1 采用 SOT583 封装。
器件型号(2) | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS628501-Q1 | DRL(SOT583,8) | 2.10mm × 1.60mm(包括引脚) |
TPS628502-Q1 | ||
TPS628503-Q1 | ||
TPS628501-Q1 | DYC(SOT583,8) | 2.10mm × 1.60mm(包括引脚) |