ZHCSQ42A December 2023 – January 2024 TPS61289
PRODUCTION DATA
所选的外部功率 MOSFET 必须具有能够承受最大 VHIGH 电压和瞬态尖峰(振铃)的 VDS 额定值。确定额定电压后,通过在 MOSFET RDS(ON) 和总栅极电荷 (Qg) 之间进行权衡来选择 MOSFET,以平衡导通损耗和开关损耗。注意死区时间限制,验证低侧和高侧 MOSFET 没有同时导通。添加串联栅极电阻器时要格外小心,因为这可能导致有效死区时间缩短。该器件的 MOSFET 栅极驱动器电流由 VCC 供电。最大栅极电荷受限于 15mA VCC 拉电流限制。此高开关频率设计优先选用无引线封装。