ZHCSMI5A December   2019  – November 2020 TPS546D24A

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  平均电流模式控制
        1. 7.3.1.1 接通时间调制器
        2. 7.3.1.2 电流误差积分器
        3. 7.3.1.3 电压误差积分器
      2. 7.3.2  线性稳压器
      3. 7.3.3  AVIN 和 PVIN 引脚
      4. 7.3.4  输入欠压锁定 (UVLO)
        1. 7.3.4.1 固定 AVIN UVLO
        2. 7.3.4.2 固定 VDD5 UVLO
        3. 7.3.4.3 可编程 PVIN UVLO
        4. 7.3.4.4 EN/UVLO 引脚
      5. 7.3.5  启动和关断
      6. 7.3.6  差分检测放大器和反馈分压器
      7. 7.3.7  设置输出电压和自适应电压调节 (AVS)
        1. 7.3.7.1 复位输出电压
        2. 7.3.7.2 软启动
      8. 7.3.8  预偏置输出启动
      9. 7.3.9  软停止和 (65h) TOFF_FALL 命令
      10. 7.3.10 电源正常 (PGOOD)
      11. 7.3.11 设置开关频率
      12. 7.3.12 频率同步
      13. 7.3.13 环路从器件检测
      14. 7.3.14 电流检测和共享
      15. 7.3.15 遥测
      16. 7.3.16 过流保护
      17. 7.3.17 过压/欠压保护
      18. 7.3.18 过热管理
      19. 7.3.19 故障管理
      20. 7.3.20 反向通道通信
      21. 7.3.21 开关节点 (SW)
      22. 7.3.22 PMBus 一般说明
      23. 7.3.23 PMBus 地址
      24. 7.3.24 PMBus 连接
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 编程模式
      2. 7.4.2 独立/主/从模式引脚连接
      3. 7.4.3 连续传导模式
      4. 7.4.4 通过 CNTL 信号 (EN/UVLO) 运行
      5. 7.4.5 使用 OPERATION 控制运行 (01h)
      6. 7.4.6 通过 CNTL 和 (01h) OPERATION 控制运行
    5. 7.5 编程
      1. 7.5.1 支持的 PMBus 命令
      2. 7.5.2 引脚配置 (strap) 功能
        1. 7.5.2.1 对 MSEL1 进行编程
        2. 7.5.2.2 对 MSEL2 进行编程
        3. 7.5.2.3 对 VSEL 进行编程
        4. 7.5.2.4 对 ADRSEL 进行编程
        5. 7.5.2.5 针对从器件对 MSEL2 进行编程(GOSNS 绑定到 BP1V5)
        6. 7.5.2.6 引脚搭接电阻器配置
    6. 7.6 寄存器映射
      1. 7.6.1  记录块命令的约定
      2. 7.6.2  (01h) OPERATION
      3. 7.6.3  (02h) ON_OFF_CONFIG
      4. 7.6.4  (03h) CLEAR_FAULTS
      5. 7.6.5  (04h) PHASE
      6. 7.6.6  (10h) WRITE_PROTECT
      7. 7.6.7  (15h) STORE_USER_ALL
      8. 7.6.8  (16h) RESTORE_USER_ALL
      9. 7.6.9  (19h) CAPABILITY
      10. 7.6.10 (1Bh) SMBALERT_MASK
      11. 7.6.11 (1Bh) SMBALERT_MASK_VOUT
      12. 7.6.12 (1Bh) SMBALERT_MASK_IOUT
      13. 7.6.13 (1Bh) SMBALERT_MASK_INPUT
      14. 7.6.14 (1Bh) SMBALERT_MASK_TEMPERATURE
      15. 7.6.15 (1Bh) SMBALERT_MASK_CML
      16. 7.6.16 (1Bh) SMBALERT_MASK_OTHER
      17. 7.6.17 (1Bh) SMBALERT_MASK_MFR
      18. 7.6.18 (20h) VOUT_MODE
      19. 7.6.19 (21h) VOUT_COMMAND
      20. 7.6.20 (22h) VOUT_TRIM
      21. 7.6.21 (24h) VOUT_MAX
      22. 7.6.22 (25h) VOUT_MARGIN_HIGH
      23. 7.6.23 (26h) VOUT_MARGIN_LOW
      24. 7.6.24 (27h) VOUT_TRANSITION_RATE
      25. 7.6.25 (29h) VOUT_SCALE_LOOP
      26. 7.6.26 (2Bh) VOUT_MIN
      27. 7.6.27 (33h) FREQUENCY_SWITCH
      28. 7.6.28 (35h) VIN_ON
      29. 7.6.29 (36h) VIN_OFF
      30. 7.6.30 (37h) INTERLEAVE
      31. 7.6.31 (38h) IOUT_CAL_GAIN
      32. 7.6.32 (39h) IOUT_CAL_OFFSET
      33. 7.6.33 (40h) VOUT_OV_FAULT_LIMIT
      34. 7.6.34 (41h) VOUT_OV_FAULT_RESPONSE
      35. 7.6.35 (42h) VOUT_OV_WARN_LIMIT
      36. 7.6.36 (43h) VOUT_UV_WARN_LIMIT
      37. 7.6.37 (44h) VOUT_UV_FAULT_LIMIT
      38. 7.6.38 (45h) VOUT_UV_FAULT_RESPONSE
      39. 7.6.39 (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT
      40. 7.6.40 (47h) IOUT_OC_FAULT_RESPONSE
      41. 7.6.41 (4Ah) IOUT_OC_WARN_LIMIT
      42. 7.6.42 (4Fh) OT_FAULT_LIMIT
      43. 7.6.43 (50h) OT_FAULT_RESPONSE
      44. 7.6.44 (51h) OT_WARN_LIMIT
      45. 7.6.45 (55h) VIN_OV_FAULT_LIMIT
      46. 7.6.46 (56h) VIN_OV_FAULT_RESPONSE
      47. 7.6.47 (58h) VIN_UV_WARN_LIMIT
      48. 7.6.48 (60h) TON_DELAY
      49. 7.6.49 (61h) TON_RISE
      50. 7.6.50 (62h) TON_MAX_FAULT_LIMIT
      51. 7.6.51 (63h) TON_MAX_FAULT_RESPONSE
      52. 7.6.52 (64h) TOFF_DELAY
      53. 7.6.53 (65h) TOFF_FALL
      54. 7.6.54 (78h) STATUS_BYTE
      55. 7.6.55 (79h) STATUS_WORD
      56. 7.6.56 (7Ah) STATUS_VOUT
      57. 7.6.57 (7Bh) STATUS_IOUT
      58. 7.6.58 (7Ch) STATUS_INPUT
      59. 7.6.59 (7Dh) STATUS_TEMPERATURE
      60. 7.6.60 (7Eh) STATUS_CML
      61. 7.6.61 (7Fh) STATUS_OTHER
      62. 7.6.62 (80h) STATUS_MFR_SPECIFIC
      63. 7.6.63 (88h) READ_VIN
      64. 7.6.64 (8Bh) READ_VOUT
      65. 7.6.65 (8Ch) READ_IOUT
      66. 7.6.66 (8Dh) READ_TEMPERATURE_1
      67. 7.6.67 (98h) PMBUS_REVISION
      68. 7.6.68 (99h) MFR_ID
      69. 7.6.69 (9Ah) MFR_MODEL
      70. 7.6.70 (9Bh) MFR_REVISION
      71. 7.6.71 (9Eh) MFR_SERIAL
      72. 7.6.72 (ADh) IC_DEVICE_ID
      73. 7.6.73 (AEh) IC_DEVICE_REV
      74. 7.6.74 (B1h) USER_DATA_01 (COMPENSATION_CONFIG)
      75. 7.6.75 (B5h) USER_DATA_05 (POWER_STAGE_CONFIG)
      76. 7.6.76 (D0h) MFR_SPECIFIC_00 (TELEMETRY_CONFIG)
      77. 7.6.77 (DAh) MFR_SPECIFIC_10 (READ_ALL)
      78. 7.6.78 (DBh) MFR_SPECIFIC_11 (STATUS_ALL)
      79. 7.6.79 (DCh) MFR_SPECIFIC_12 (STATUS_PHASE)
      80. 7.6.80 (E4h) MFR_SPECIFIC_20 (SYNC_CONFIG)
      81. 7.6.81 (ECh) MFR_SPECIFIC_28 (STACK_CONFIG)
      82. 7.6.82 (EDh) MFR_SPECIFIC_29 (MISC_OPTIONS)
      83. 7.6.83 (EEh) MFR_SPECIFIC_30 (PIN_DETECT_OVERRIDE)
      84. 7.6.84 (EFh) MFR_SPECIFIC_31 (SLAVE_ADDRESS)
      85. 7.6.85 (F0h) MFR_SPECIFIC_32 (NVM_CHECKSUM)
      86. 7.6.86 (F1h) MFR_SPECIFIC_33 (SIMULATE_FAULT)
      87. 7.6.87 (FCh) MFR_SPECIFIC_44 (FUSION_ID0)
      88. 7.6.88 (FDh) MFR_SPECIFIC_45 (FUSION_ID1)
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1  使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2  开关频率
        3. 8.2.2.3  电感器选择
        4. 8.2.2.4  输出电容器选择
          1. 8.2.2.4.1 负载瞬态期间的输出电压偏差
          2. 8.2.2.4.2 输出电压纹波
        5. 8.2.2.5  输入电容器选型
        6. 8.2.2.6  AVIN、BP1V5、VDD5 旁路电容器
        7. 8.2.2.7  自举电容器选型
        8. 8.2.2.8  R-C 缓冲器
        9. 8.2.2.9  输出电压设置(VSEL 引脚)
        10. 8.2.2.10 补偿选择(MSEL1 引脚)
        11. 8.2.2.11 软启动、过流保护和堆叠配置(MSEL2 引脚)
        12. 8.2.2.12 使能和 UVLO
        13. 8.2.2.13 ADRSEL
        14. 8.2.2.14 引脚配置 (Strap) 电阻器选型
        15. 8.2.2.15 BCX_CLK 和 BCX_DAT
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 两相应用
      1. 8.3.1  设计要求
      2. 8.3.2  开关频率
      3. 8.3.3  电感器选择
      4. 8.3.4  输出电容器选择
      5. 8.3.5  输入电容器选型
      6. 8.3.6  AVIN、BP1V5、VDD5 旁路电容器
      7. 8.3.7  自举电容器选型
      8. 8.3.8  R-C 缓冲器
      9. 8.3.9  输出电压设置(VSEL 引脚)
      10. 8.3.10 补偿选择(MSEL1 引脚)
      11. 8.3.11 从器件的 GOSNS/SLAVE 引脚
      12. 8.3.12 软启动、过流保护和堆叠配置(MSEL2 引脚)
      13. 8.3.13 启用,UVLO
      14. 8.3.14 VSHARE 引脚
        1. 8.3.14.1 ADRSEL 引脚
      15. 8.3.15 SYNC 引脚
      16. 8.3.16 从器件的 VOSNS 引脚
      17. 8.3.17 从器件的未使用引脚
      18. 8.3.18 两相应用曲线
    4. 8.4 四相应用
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局指南
    2. 10.2 布局示例
    3. 10.3 安装和热分布建议
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 第三方产品免责声明
      2. 11.1.2 开发支持
        1. 11.1.2.1 德州仪器 (TI) Fusion Digital Power Designer
        2. 11.1.2.2 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 支持资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 术语表
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

电气特性

TJ = –40°C 至 150°C,VPVIN = VAvin= 12V,fSW = 550kHz;零功率耗散(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电源
VAVIN 输入电源电压范围 2.95 16 V
VPVIN 功率级电压范围 2.95 16
IAVIN 工作输入电流 转换器不进行开关 12.5 17 mA
AVIN UVLO
VAVINuvlo 用于上电复位的模拟输入电压 UVLO(PMBus 通信) 启用阈值 2.5 2.7 V
用于禁用的模拟输入电压 UVLO 2.09 2.3 V
模拟输入电压 UVLO 迟滞 250 mV
tdelay(uvlo_PMBus) 从 AVIN UVLO 到 PMBus 准备好通信的延迟 AVIN = 3V 8 ms
PVIN UVLO
VIN_ON 电源输入导通电压 出厂默认设置 2.75 V
可编程范围 2.75 15.75
分辨率 0.25
精度  -5% 5%
VIN_OFF 电源输入关断电压 出厂默认设置 2.5 V
可编程范围 2.5 15.5
分辨率 0.25
精度  -5% 5%
使能和 UVLO
VENuvlo EN/UVLO 电压上升阈值 1.05 1.1 V
EN/UVLO 电压下降阈值 0.9
VENhys EN/UVLO 电压迟滞 EN/UVLO 上无外部电阻器 70 mV
IENhys EN/UVLO 迟滞电流 VEN/UVLO = 1.1 V 4.5 5.5 6.5 uA
EN/UVLO 迟滞电流 VEN/UVLO = 0.9 V -100 -5 nA
遥感放大器
ZRSA 遥感输入阻抗 VOSNS – GOSNS = 1V VOSNS 至 GOSNS 85 130 165
VIRNG(GOSNS) 用于调节精度的 GOSNS 输入范围(1) VOSNS – GOSNS = 1V,VOUT_SCALE_LOOP ≤ 0.5  -0.05 0.05 V
VIRNG(VOSNS) 用于调节精度的 VOSNS 输入范围(1) GOSNS = AGND,VOUT_SCALE_LOOP ≤ 0.5  –0.1 5.5 V
基准电压和误差放大器
VREF 基准电压(1) 默认设置 0.4 V
基准电压范围(1) 0.25 0.75 V
基准电压分辨率(1) 2 –12 V
VOUT(ACC) 输出电压精度 VOUT = 1000 mV  -40°C ≤ TJ ≤ 150°C(2) 0.992 1.008 V
VOUT = 500 mV 0.492 0.508 V
VOUT = 1500 mV 1.490 1.510 V
VOUT = 1000 mV  0°C ≤ TJ ≤ 125°C(2) 0.994 1.006 V
VOUT = 500 mV 0.494 0.506 V
VOUT = 1500 mV 1.492 1.508 V
VOUT = 1000 mV 0°C ≤ TJ ≤ 85°C(2) 0.995 1.005 V
VOUT = 500 mV 0.495 0.505 V
VOUT = 1500 mV 1.493 1.507 V
GmEA 可编程误差放大器跨导 25 200 µS
分辨率(1) 四种设置:25μS、50μS、100μS、200μS 25
空载带宽(1) 8 MHz
RpEA 可编程并联电阻范围 5 315 kΩ
分辨率(1) 5
CintEA 可编程积分电容范围 1.25 18.75 pF
分辨率(1) 1.25 pF
CpEA 可编程并联电容范围 6.25 193.75 pF
分辨率(1) 6.25
电流 GM 放大器
GmBUF 可编程电流误差放大器跨导 25 200 µS
分辨率(1) 四种设置:25µS、50µS、100µS、200µS 25
空载带宽(1) 17 MHz
RpBUF 可编程并联电阻范围 5 315 kΩ
分辨率(1) 5
RintBUF 可编程积分电阻范围(1) 800 1600 kΩ
分辨率(1) 800
CintBUF 可编程积分电容范围 0.3125 4.6875 pF
分辨率(1) 0.3125
CpBUF 可编程并联电容范围 3.125 96.875 pF
分辨率(1) 3.125
振荡器
fSW 调节范围(2) 225 1500 kHz
开关频率(2) 500 550 600
同步
VIH(sync) 高电平输入电压 1.35 V
VIL(sync) 低电平输入电压 0.8
tpw(sync) 同步输入最小脉冲宽度 fsw = 225kHz 至 1500kHz 200 ns
ΔfSYNC SYNC 引脚频率范围为 FREQUENCY_SWITCH 频率(1)  -20 20 %
VOH(sync) 同步输出高电压 100μA 负载 VDD5 –0.85V VDD5 V
VOL(sync) 同步输出低电压 2.4mA 负载 0.4 V
tPLL PLL 锁定时间 Fsw = 550kHz,SYNC 时钟频率 495kHz - 605kHz(1) 65 μs
PhaseErr 相位交错误差(5) fsw < 1.1MHz 9 度数
fsw ≥1.1MHz 23 ns
RESET
VIH(reset) 高电平输入电压(1) 1.35 V
VIL(reset) 低电平输入电压 0.8
tpw(reset) 最小 RESET_B 脉冲宽度 200 ns
Rpullup(reset) 内部上拉电阻 VRESET = 0.8V RESET# = 1 25 34 55 kΩ,
Vpullup(reset) 内部上拉电压 IRESET = 10μA RESET# = 1 VDD5 - 0.5 V
VDD5 稳压器
VVDD5 稳压器输出电压 默认,IVDD5 = 10mA 4.5 4.7 4.9 V
可编程范围(1) 3.9 5.3 V
分辨率 200 mV
VVDD5(do) 稳压器压降电压 VAVIN – VVDD5,VAVIN = 4.5V,IVDD5 = 25mA 130 285 mV
IVDD5SC 稳压器短路电流(1) VAVIN = 4.5V 100 mA
VVDD5ON(IF) VDD5 上用于引脚搭接的使能电压 2.62 2.85 V
VVDD5OFF(IF) VDD5 上用于引脚搭接的禁用电压 2.25 2.48 V
VVDD5ON(SW) VDD5 上的开关使能电压 4.05 V
VVDD5OFF(SW) VDD5 上的开关禁用电压 3.10 V
VVDD5UV(hyst) 稳压器 UVLO 电压迟滞 400 mV
自举
VBOOT(drop) 自举压降 IBOOT = 20mA,VDD5 = 4.5V 225 mV
BP1V5 稳压器
VBP1V5 1.5V 稳压器输出电压 VAVIN ≥ 4.5V,IBP1V5 = 5mA 1.42 1.5 1.58 V
IBP1V5SC 1.5V 稳压器短路电流(1) 30 mA
PWM
tON(min) 最小可控脉冲宽度(1) 20 ns
tOFF(min) PWM 最短关断时间(1) 400 500 ns
软启动
tON_RISE 软启动时间 出厂默认设置 3 ms
可编程范围(1)(3) 0 31.75
分辨率 0.25
精度,TON_RISE = 3ms  -10% 15%
tON_MAX_FLT_LT 输出上电时间上限 出厂默认设置(4) 0 ms
可编程范围(1)(4) 0 127.5
分辨率 0.5
精度(1)  -10% 15%
tON_DELAY 导通延迟 出厂默认设置 0 ms
可编程范围(1) 0 127.5
分辨率 0.5
精度(1)  -10% 15%
SOFT STOP
tOFF_FALL 软停止时间 出厂默认设置(3) 0.5 ms
可编程范围(1)(3) 0 31.75
分辨率 0.25
精度,TOFF_FALL = 1ms  -10% 15%
tOFF_DELAY 关断延迟 出厂默认设置 0 ms
可编程范围(1) 0 127.5
分辨率 0.5
精度(1)  -10% 15%
电源输入过压/欠压
VPVINOVF 电源输入过压故障限制 出厂默认设置 20 V
可编程范围 6 20
分辨率 1
VPVINUVW 电源输入欠压警告限制 出厂默认设置 2.5 V
可编程范围 2.5 15.75
分辨率 0.25
功率级
RHS 高侧功率器件导通电阻 VBOOT - VSW = 4.5V,TJ = 25°C 4.5
VBOOT - VSW = 3V,TJ = 25°C 8.0
RLS 低侧功率器件导通电阻 VVDD5 = 4.5V,TJ = 25°C 0.9
VVDD5 = 3V,TJ = 25°C 1.4
Rswpd SW 内部下拉电阻 3 30 35 kΩ
Vwkdr(on) PVIN 上升时的弱高侧栅极驱动触发阈值 14.75 V
Vwkdr(off) PVIN 下降时的弱高侧栅极驱动恢复阈值 14.35 V
tDEAD(LtoH) 功率级驱动器从低侧关断到高侧导通的死区时间 VVDD5 = 4.5V,TJ = 25°C(1) 6 ns
tDEAD(HtoL) 功率级驱动器从高侧关断到低侧导通的死区时间 VVDD5 = 4.5V,TJ = 25°C(1) 6 ns
电流共享
ISHARE(acc) 两个器件的输出电流共享精度定义为两个器件之间的电流差与电流和之比 IOUT ≥ 每个器件 20A(5)  -10% 10%
两个器件的输出电流共享精度定义为每个器件之间的电流差与所有器件的平均值 IOUT < 每个器件 20A(5)  -2 2 A)
ISHARE(ratio) TPS546B24A 和 TPS546D24A 之间的电流共享比 IOUT(B24A + D24A) = 30A(5) 0.5
VVSHARE VSHARE 故障跳变阈值 0.1 V
VSHARE 故障释放阈值 0.2
低侧电流限制保护
tOFF(OC) 重新启动尝试之间的关断时间(1) 出厂默认设置 7 × tON_RISE ms
范围 1 × tON_RISE 7 × tON_RISE
IO_OC_FLT_LMT 输出电流过流故障阈值 出厂默认设置 52 A
可编程范围 8 62
分辨率 2
INEGOC 负输出电流过流保护阈值  -20
IO_OC_WRN_LMT 输出电流过流警告阈值 出厂默认设置 40 A
可编程范围 8 62
分辨率 2
IOC(acc) 输出电流过流故障错误 IOUT = 20 A  -2 4 A
IOUT = 40A(5)  -4 8
高侧短路保护
IHSOC 高侧短路保护故障阈值与低侧过流限制的比率 (VBOOT  – VSW) = 4.5V,TJ = 25°C(5) 105% 150% 200%
高侧电流检测消隐时间 100 ns
电源正常 (PGOOD) 和过压/欠压警告
RPGD PGD 下拉电阻 IPGD = 5mA 30 50 Ω
IPGD(OH) 向 PGD 引脚输出高开漏漏电流 VPGD = 5V 15 µA
VPGD(OL) 在无电源电压时 PGD 引脚输出低电平电压 VAVIN = 0,IPGD = 80μA 0.8 V
VOVW 过压警告阈值(VOSNS 上升时的 PGD 阈值) 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 106% 110% 114% VOC
范围 103% 116%
分辨率 1%
VUVW 欠压警告阈值(VOSNS 下降时的 PGD 阈值) 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 86% 90% 94%
范围 84% 97%
分辨率 1%
VPGD(rise) VOSNS 上升时的 PGD 释放阈值和欠压警告失效阈值 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 95%
VPGD(fall) VOSNS 下降时的 PGD 阈值和过压警告失效阈值 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 105%
输出过压和欠压故障保护
VOVF 过压故障阈值 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 111% 115% 119% VOC
范围 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 105% 140%
分辨率 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 2.5%
VUVF 欠压故障阈值 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V 81% 85% 89%
范围 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V 60% 95%
分辨率 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V 2.5%
VOVF(fix)OFF 固定过压故障阈值 出厂默认设置,VOUT_COMMAND (VOC) = 1V 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V 1.15 1.2 1.25 V
恢复阈值(1) 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V 出厂默认设置,VOUT_COMMAND = 1.00V 0.4
输出电压修整
VOUTRES VOUT_COMMAND、修整和裕度的默认分辨率,VOUT_SCALE_LOOP = 0.5 1.90 1.95 2.00 mV
可编程范围(1) 2-12 2 –5 V
VOUT_TRAN_RT 输出电压转换率 出厂默认设置 1 mV/µs
可编程范围(1) 0.063 15.933
精度  -10% 10%
VOUT_SCL_LP 反馈环路比例因子(1) 出厂默认设置 0.5
可编程范围,4 个分立式设置 0.125 1
VOUT_CMD 输出电压可编程值 出厂默认设置 0.8 V
可编程范围 VOUT_SCALE_LOOP = 1 (5) 0.25 0.75 V
VOUT_SCALE_LOOP = 0.5 0.25 1.5
VOUT_SCALE_LOOP = 0.25(5) 0.25 3
VOUT_SCALE_LOOP = 0.125(5) 0.25 6
温度感应和热关断
TSD 带隙热关断温度(1) 150 170 °C
THYST 带隙热关断迟滞(1) 25
OT_FLT_LMT 内部过热故障限制(1) 出厂默认设置 150
可编程范围 0 160
分辨率 1
OT_WRN_LMT 内部过热警告限制(1) 出厂默认设置 125
可编程范围 0 160
分辨率 1
TOT(hys) 内部过热故障/警告迟滞(1) 出厂默认设置 25
测量系统
MVOUT(rng) 输出电压测量范围(1) 0 6 V
MVOUT(acc) 输出电压测量精度 250 mV < VOUT < 6 V  -2% 2%
MVOUT(lsb) 输出电压测量位分辨率(1) 244 µV
MIOUT(rng) 输出电流测量范围(1)  -10 60 A
MIOUT(acc) 输出电流测量精度(5) IOUT ≤ 10A,TJ = 25°C  -1.8 0 1.8 A
MIOUT(acc) 输出电流测量精度(5) IOUT = 20A,-40°C ≤ TJ ≤ 150°C  –3 0 3 A
MIOUT(acc) 输出电流测量精度(5) IOUT = 40A,-40°C ≤ TJ ≤ 150°C  -4 0 4 A
MIOUT(acc) 输出电流测量精度(5) IOUT = 20A,0°C ≤ TJ ≤ 85°C  -2.5 0 2.5 A
MIOUT(acc) 输出电流测量精度(5) IOUT = 40A,0°C ≤ TJ ≤ 85°C  –3 0 3 A
MIOUT(lsb) 输出电流测量位分辨率(1) 2–6 A
MPVIN(rng) 输入电压测量范围(1) 0 20 V
MPVIN(acc) 输入电压测量精度 4V< PVIN < 20V  -3 3 %
MPVIN(lsb) 输入电压测量位分辨率(1) 2–6 V
MTSNS(acc) 内部温度检测精度(5) –40°C ≤ TJ ≤ 150°C  -3 3 °C
MTSNS(lsb) 内部温度检测位分辨率(1) 0.25
PMBus 接口 + BCX
VIH(PMBUS) PMB_CLK、PMB_DATA、BCX_CLK、BCX_DAT 上的高电平输入电压 1.35 V
VIL(PMBUS) PMB_CLK、PMB_DATA、BCX_CLK、BCX_DAT 上的低电平输入电压 0.8
IlH(PMBUS) 将高电平电流输入 PMB_CLK、PMB_DATA  -10 10 μA
IIL(PMBUS) 将低电平电流输入 PMB_CLK、PMB_DATA  -10 10 μA
VOL(PMBUS) PMB_DATA、SMB_ALRT、BCX_DAT 上的输出低电平电压 VAVIN > 4.5V,PMB_DATA、SMB_ALRT、BCX_DAT 的输入电流 = 20mA 0.4 V
IOH(PMBUS) 将高电平开漏漏电流输出到 PMB_DATA、SMB_ALRT 中 PMB_DATA 上的电压,SMB_ALRT = 5.5V 10 μA
IOL(PMBUS) PMB_DATA、SMB_ALRT、BCX_DAT 上的输出低电平开漏灌电流 PMB_DATA、SMB_ALRT、BCX_DAT 上的电压 = 0.4V 20 mA
fPMBUS_CLK PMBus 工作频率范围 GOSNS = AGND 10 1000 kHz
CPMBUS PMBUS_CLK 和 PMBUS_DATA 引脚输入电容(1) Vpin = 0.1V 至 1.35V 5 pF
NWR_NVM NVM 可写周期数(1)  –40°C 至 150°C 1000 周期[cycle]
tCLK_STCH(max) 允许的最大时钟延展(1) 6 ms
根据设计确定。未经生产测试。
该参数涵盖 AVIN 的 2.95V 至 18V 电压范围。
TON_RISE 和 TOFF_FALL 设置为 0ms 意味着该单元会尽快将其输出电压降至编程稳压值(降至 0),从而使 TON_RISE 和 TOFF_FALL 的有效时间为 0.5ms(支持的最短时间)。
将 TON_MAX_FAULT_LIMIT 和 TOFF_MAX_WARN_LIMIT 设置为 0 意味着完全禁用 TON_MAX_FAULT 和 TOFF_MAX_WARN 响应及报告。
未经生产测试。由相关性保证。AVIN = PVIN = 12V,VOUT = 1 V,fsw = 325kHz,L = 320nH