ZHCSKX5A February 2020 – September 2020 TPS546B24A
PRODUCTION DATA
VPIN = VAVIN = 12V,TA = 25°C,fsw = 650kHz(除非另有说明)。使用德州仪器 (TI) 评估模块 (EVM) 测量安全工作区曲线。
VIN = 12V | VOUT = 1 V | 缓冲器 = 1nF + 1Ω |
fSW = 650kHz | L = 300nH | RBOOT = 0Ω |
VIN = 5V | L = 300nH | 缓冲器 = 1nF + 1Ω |
fSW = 1100kHz | RDCR = 0.23mΩ | RBOOT = 0Ω |
VIN = 12V | L = 300nH | 缓冲器 = 1nF + 1Ω |
fSW = 1100kHz | RDCR = 0.23mΩ | RBOOT = 0Ω |
IVDD5 = 10mA | VPVIN = VAVIN = 12V |
VIN_ON = 2.75V |
VIN = 5V | L = 300nH | 缓冲器 = 1nF + 1Ω |
fSW = 650kHz | RDCR = 0.23mΩ | RBOOT = 0Ω |
VIN = 12V | L = 300nH | 缓冲器 = 1nF + 1Ω |
fSW = 650kHz | RDCR = 0.23mΩ | RBOOT = 0Ω |
VOUT_COMMAND = 1V |
IBP1V5 = 2mA | VPVIN = VAVIN = 12V |
VIN_OFF = 2.5V |