ZHCSBE2A August   2013  – October 2022 TPS54625

PRODUCTION DATA  

  1. 特性
  2. 应用范围
  3. 说明
  4. ORDERING INFORMATION (1)
  5. 最大绝对额定值
  6. THERMAL INFORMATION
  7. RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS
  8. ELECTRICAL CHARACTERISTICS
  9. DEVICE INFORMATION
  10. 10OVERVIEW
  11. 11DETAILED DESCRIPTION
    1. 11.1 PWM Operation
    2. 11.2 PWM Frequency and Adaptive On-Time Control
    3. 11.3 Soft Start and Pre-Biased Soft Start
    4. 11.4 Power Good
    5. 11.5 Output Discharge Control
    6. 11.6 Current Protection
    7. 11.7 Over/Under Voltage Protection
    8. 11.8 UVLO Protection
    9. 11.9 Thermal Shutdown
  12. 12TYPICAL CHARACTERISTICS
  13. 13DESIGN GUIDE
    1. 13.1 Step By Step Design Procedure
    2. 13.2 Output Voltage Resistors Selection
    3. 13.3 Output Filter Selection
    4. 13.4 Input Capacitor Selection
    5. 13.5 Bootstrap Capacitor Selection
    6. 13.6 VREG5 Capacitor Selection
  14. 14THERMAL INFORMATION
  15. 15LAYOUT CONSIDERATIONS
  16. 16Revision History

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

说明

TPS54625 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。TPS54625 可帮助系统设计人员用成本有效、低组件数量、低待机电流解决方案来完成不同终端设备的电源总线调节器集。

TPS54625 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿元件便可实现超快的瞬态响应。TPS54625 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。该器件的工作电压介于 4.5V 至 18V 的 VIN 输入之间。输出电压可在 0.76V 与 5.5V 之间进行编程。该器件还特有一个可调软启动时间和一个电源正常功能。TPS54625 采用 14 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装,设计工作温度介于 -40°C 到 85°C 之间。

GUID-39B7DF71-3D09-43A2-A1CC-F944EBD4FC98-low.gif
GUID-61A9F8EA-BB36-4AD6-8823-EC974B5A2473-low.gif