ZHCSJK9H June 2001 – October 2015 TPS54610
PRODUCTION DATA.
TPS54610 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性 之外, 基板还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可实现最高性能,并且可灵活选择输出滤波器 L 和 C 组件);一个欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 3V 之前启动);一个内部或外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。
TPS54610 采用热增强型 28 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™封装,因而无需大型散热装置。TI 提供评估模块,有助于快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。