ZHCSQT0E March 2007 – July 2022 TPS5450
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
建议器件在输入电压高于 5.5V 时工作。典型的 VIN UVLO 阈值为 5.3V,且该器件可在输入电压低至 UVLO 电压下工作。当输入电压低于实际 UVLO 电压时,该器件将不再切换。如果 EN 悬空或外部上拉至大于 1.3V,则当 V(VIN) 超出 UVLO 阈值时,器件将变为活动状态。启用开关,且慢启动序列随之启动。在内部慢启动期间,TPS5450 器件开始将基准电压从 0V 线性上升至其最终值。