ZHCSQF4 June 2022 TPS51623
PRODUCTION DATA
TPS51623 器件是一款无驱动器、完全符合 SVID 标准的 VR12.1 降压控制器。高级控制特性(例如 D-CAP+ 架构)借助重叠脉冲支持下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR),可提供快速瞬态响应、最低输出电容和高效率。TPS51623 器件还支持在 CCM 或 DCM 运行情况下进行单相运行,从而提高轻负载情况下的效率。TPS51623 器件集成了完整的 VR12.1 I/O 功能,包括 VR_READY (PGOOD)、ALERT 和 VR_HOT。SVID 接口地址允许在 0 到 7 的时间范围内进行编程。当器件在 PS4 模式下运行时,控制器的静态功耗通常为 0.25mW。VOUT 压摆率和电压定位的可调节控制完善了 VR12.1 功能。
与 TPS51604 FET 栅极驱动器配合使用时,该解决方案可提供超高速度和低开关损耗。TPS51623 器件与选定的 TI 功率级产品以及 DrMOS 产品一起使用,可实现出色效率。TPS51623 器件以 1V 的默认启动电压运行。通过在设计中添加一个外部电阻分压器,应用可以覆盖默认启动电压。
TPS51623 器件采用节省空间的热增强型 32 引脚 VQFN 封装,可在 –40°C 到 105°C 温度下运行。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS51623 | VQFN (32) | 4.00mm × 4.00mm |