3 说明
TPS50301-HT 是一款 6.3V、3A 同步降压转换器。该器件通过高效率以及集成高侧和低侧 MOSFET 的方式针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件提供耐热增强型 20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。
器件型号 |
封装 |
封装尺寸(标称值) |
TPS50301-HT |
CFP (20) |
7.38mm × 12.70mm |
KGD(3) |
N/A(4) |
- 支持自定义温度范围。
- 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
- 已知正常的裸片。
- 采用叠片封装的裸片。