ZHCSCO3A May 2014 – JULY 2014 TPS40428
PRODUCTION DATA.
德州仪器 (TI) Digital Power Designer 能够为 TPS40428 提供全面支持。 Fusion digital Power Designer 是一款图形用户界面 (GUI),可使用德州仪器 (TI) USB-to-GPIO 适配器通过 PMBus 来配置和监视 TPS40428 器件。
单击此链接下载德州仪器 (TI) Fusion Digital Power Designer 软件包。
在双路输出应用中,TPS40428 器件是一款电压模式控制器;德州仪器 (TI) TPS40k 环路补偿工具可为其提供支持。 这款电子表格工具可用于计算频率补偿组件。
对于多相应用,将电流信息应用于控制环路可实现相位间的电流均流,TPS40428 器件此时不再是一个纯粹的电压模式控制器。 电子表格工具中计算得到的补偿组件值可用作起始点。
由于组件变化、PCB 寄生阻抗和布局影响,最好根据测量结果来优化补偿组件值。
All other trademarks are the property of their respective owners.
These devices have limited built-in ESD protection. The leads should be shorted together or the device placed in conductive foam during storage or handling to prevent electrostatic damage to the MOS gates.