ZHCSG27 February 2017 TPS3852-Q1
PRODUCTION DATA.
TPS3851EVM-780 评估模块可用于评估此部件。使用此评估模块时,必须将 EVM 上的器件更换为 TPS3852-Q1。
说明 | 命名规则 | 值 |
---|---|---|
TPS3852 (具有窗口看门狗的高精度监控器) |
— | — |
X (标称阈值,受监视电压标称值的百分比) |
G | VITN = –4% |
H | VITN = -7% | |
yy(y)(1)
(受监视电压标称值选项) |
18 | 1.8V |
33 | 3.3V |
如需接收文档更新通知,请访问 www.ti.com.cn 网站上的器件产品文件夹。点击右上角的提醒我 (Alert me) 注册后,即可每周定期收到已更改的产品信息。有关更改的详细信息,请查阅已修订文档中包含的修订历史记录。
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.