ZHCSSE2A June 2023 – December 2023 TPS35
PRODUCTION DATA
TPS35 是一款超低功耗(典型值为 250nA)器件,可提供具有可编程超时看门狗计时器的精密电压监控器。TPS35 支持用于欠压监控的宽阈值电平,在额定温度范围内的精度为 1.2%。
TPS35 可提供具有多种功能的高精度超时看门狗计时器,广泛适用于各种应用。该超时看门狗计时器可以进行出厂编程或由用户使用外部电容器进行编程。计时器值可以使用逻辑引脚的组合来动态更改。看门狗还提供独特的功能,例如启用/禁用、启动延迟、独立的 WDO 引脚选项。
RESET 或 WDO 延迟可设定为出厂编程的默认延迟设置或通过外部电容器进行编程。该器件还提供锁存输出操作,监控器或看门狗故障清除之前会锁存输出。
TPS35 提供了 TPS3851 器件系列的性能升级替代产品。TPS35 采用小型 6 引脚 WSON 和 8 引脚 SOT-23 封装。
器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS35 | DDF (8) | 2.90mm × 1.60mm |
TPS35 | DSE (6) | 1.50mm x 1.50mm |