ZHCSLX0A June 2020 – September 2020 TPS23734
PRODUCTION DATA
本应用部分不包含转换器拓扑的选择和转换器设计程序等内容
TPS23734 可灵活地用于高效率的有源正向拓扑中。它可用于高功率密度反激式拓扑中,例如初级侧调节同步或非同步反激式转换器。
详细设计流程 介绍了为 TPS23734 编程的示例以及其他设计注意事项。有关更具体的转换器设计示例,请参阅满足 所述设计参数的 TPS23734EVM-094 EVM。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
输入电压 | 通过 PoE 或适配器供电 | 0 | 57 | V | |
工作电压 | 启动后 | 30 | 57 | V | |
适配器电压 | 40 | 57 | V | ||
输入 UVLO | 器件端子上的输入电压上升 | — | 40 | V | |
输入电压下降 | 30.5 | — | |||
检测电压 | 器件端子上 | 1.4 | 10.1 | V | |
分级电压 | 器件端子上 | 11.9 | 23 | V | |
PD 4 级 | 分级特征 | 38 | 42 | mA | |
直流/直流拓扑 | 有源钳位正向 | ||||
输出电压 | 5 | V | |||
输出电流 | 5 | A | |||
端到端效率 | 满负载时 | 91 | % | ||
开关频率 | 250 | kHz |