ZHCSKP7 January 2020 TPS22919-Q1
ADVANCE INFORMATION for pre-production products; subject to change without notice.
TPS22919-Q1 器件是一款压摆率可控的小型单通道负载开关。此器件包含一个可在 1.6V 至 5.5V 输入电压范围内运行的 N 沟道 MOSFET,并且支持 1.5A 的最大持续电流。
开关导通状态由数字输入控制,此输入可与低压控制信号直接连接。首次加电时,此器件使用智能下拉电阻来保持 ON 引脚不悬空,直到系统定序完成。故意将该引脚驱动为高电平 (>VIH) 之后,便会断开智能下拉电阻,以防止不必要的功率损耗。
TPS22919-Q1 负载开关也是自保护的,这意味着它可以保护自己免受器件输出上短路事件的影响。它还具有热关断功能,可防止因过热而造成任何损坏。
TPS22919-Q1 采用标准 SC-70 封装,工作结温范围为 –40°C 至 125°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS22919-Q1 | SC-70 (6) | 2.1mm × 2.0mm |