ZHCSQW5B May 2023 – October 2023 TPS2000E , TPS2001E , TPS2068E , TPS2069E
PRODUCTION DATA
TPS20xxE 通过将输出电流限制为静态 IOS 水平来对过载情况作出响应,如节 6.5所示。当出现过载情况时,器件会保持恒定的输出电流,输出电压由 (IOS × RLOAD) 决定。会出现两种可能的过载情况。当满足以下任一条件时,会发生第一种过载情况:
相对于接地,输出电压被保持在零电位附近,而 TPS20xxE 将输出电流斜升至 IOS。在过载情况被清除或器件开始热循环前,TPS20xxE 将电流限制为 IOS。图 8-4 对此进行了演示,其中器件被启用为短路,而后随着热保护的启用循环关闭和开启电流。
第二个条件是当器件被启用并且完全导通时发生过载。当施加指定的过载(请参阅节 6.5)时,该器件会在 tIOS 内响应过载情况(图 6-5 和图 6-6)。响应速度和形状因过载水平、输入电路和应用速率而异。根据是直接趋稳至 IOS 还是关断并有控制地恢复至 IOS,电流限制响应会有所不同。与之前的情况相似,在过载情况被清除或者器件开始热循环前,TPS20xxE 将电流限制为 IOS。
如果一种过载情况的时间足够长到启用上述任一情况中的热限制,TPS20xxE 会进行热循环。这是由于驱动结温上升的功率耗散相对较大 [(VIN – VOUT) × IOS]。当结温超过 135°C(最小值)且处于电流限制状态时,器件将关闭。器件保持关闭状态,直到结温冷却 10°C,然后重新启动。
与 TPS20xxE 类似的 TI 开关产品通常提供两种电流限制曲线。许多陈旧设计具有与图 7-2 中标有具有峰值的电流限制 的图类似的输出 I 与 V 间的特性曲线。这种限制类型可通过两个参数来表征:电流限制角 (IOC) 和短路电流 (IOS)。IOC 通常指定为最大值。TPS20xxE 系列器件在电流限制状态没有明显的峰值,与图 7-2 中标有平缓电流限制 的特性相对应。这就是为什么节 6.5中不存在 IOC 参数的原因。