ZHCSNN1A February 2023 – September 2023 TMUX7221 , TMUX7222
PRODUCTION DATA
TMUX722x 是具有闩锁效应抑制特性的互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关,采用双通道 1:1 (SPST) 配置。这些器件支持单电源(4.5V 至 44 V)、双电源(±4.5V 至 ±22 V)或非对称电源(例如,VDD = 12V,VSS = –5V)。TMUX722x 可在源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上支持从 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。
TMUX722x 可以通过控制 SEL 引脚打开信号路径 1(S1 至 D1)或信号路径 2(S2 至 D2)来启用或禁用。所有逻辑控制输入均支持 1.8V 到 VDD 的逻辑电平,当器件在有效电源电压范围内运行时,可实现 TTL 和 CMOS 逻辑兼容性。失效防护逻辑电路允许先在控制引脚上施加电压,然后在电源引脚上施加电压,从而保护器件免受潜在的损害。详细信息请参见 节 8.3.5。
TMUX72xx 系列具有闩锁效应抑制特性,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件故障。闩锁效应抑制特性使得 TMUX72xx 系列开关和多路复用器能够在恶劣的环境中使用。