ZHCSIT7A September 2018 – December 2018 TMUX6119
PRODUCTION DATA.
TMUX6119 是一款现代互补金属氧化物半导体 (CMOS) 单刀双掷 (SPDT)。该器件在双电源(±5V 至 ±16.5V)、单电源(10V 至 16.5V)或非对称电源供电时均能正常运行。两个数字输入引脚(EN 和 SEL)均具有兼容晶体管到晶体管逻辑 (TTL) 的阈值,这些阈值可确保 TTL/CMOS 逻辑兼容性。
可以通过控制 EN 引脚来启用或禁用 TMUX6119。当禁用时,两个通道开关都关闭。当启用时,SEL 引脚可用于打开通道 A(SA 至 D)或通道 B(SB 至 D)。每个通道在两个方向上都表现得很好,而且具有可扩展至电源的输入信号范围。TMUX6119 的开关具有先断后合 (BBM) 开关操作。
TMUX6119 是德州仪器 (TI) 精密开关和多路复用器系列中的一款产品。TMUX6119 具有非常低的泄漏电流和电荷注入,因此该器件可用于高精度测量 应用。当开关处于 OFF 位置时,该器件还可通过阻断到达电源的信号电平来提供出色的隔离能力。电源电流低至 17µA,使得该器件可用于便携式 应用。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TMUX6119 | SOT-23 (8) | 2.90mm × 1.60mm |
空白
空白