ZHCSE97K August 2014 – February 2024 TMS320F28374S , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376S , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378S , TMS320F28379S
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
双代码安全模块 (DCSM) 防止对片上安全内存进行访问。术语“安全”意味着阻止对安全存储器和资源的访问。术语“不安全”是指允许访问;例如,通过 代码调试器™ (CSS) 等调试工具。
代码安全机制为两个区域,即区域 1 (Z1) 和区域 2 (Z2),提供保护。这两个区域的安全实现是相同的。每个区域都有自身的专用安全资源(OTP 存储器和安全 ROM)和分配的安全资源(CLA、LSx RAM 和闪存扇区)。
每个区域的安全性都由自身的 128 位密码(CSM 密码)确保。每个区域的密码根据区域专用链接指针存储在 OTP 存储器位置中。可以更改链接指针值,以在 OTP 中编程一组不同的安全设置(包括密码)。
本器件所包含的代码安全模块 (CSM) 旨在对存储在相关存储器中的数据进行密码保护,并且由德州仪器 (TI) 根据其标准条款和条件保证以符合 TI 发布的适用于本器件的保修期规范。
然而,TI 不保证或承诺 CSM 不会受到损坏或破坏,也不保证或承诺存储在相关存储器中的数据不能通过其他方式访问。此外,除上述规定之外,TI 对本器件的 CSM 或运行不做任何保证或陈述,包含对适销性或特定用途适用性的任何暗示保证。
在任何情况下,TI 对以任何方法使用 CSM 或本器件产生的任何必然、特殊、间接、偶然或惩罚性损害概不负责,无论 TI 是否已告知上述损害。排除的损害包括但不限于数据丢失、信誉损失、使用损失、业务中断或其他经济损失。