ZHCS898O October 2003 – March 2019 TMS320F2801 , TMS320F28015 , TMS320F28016 , TMS320F2802 , TMS320F2806 , TMS320F2808 , TMS320F2809
PRODUCTION DATA.
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TI 提供大量的开发工具。下面列出了部分用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。要查看所有可用的工具和软件,请访问每个器件的“工具与软件”页面,见Table 8-1。
软件
C28x IQMath 库 - 虚拟浮点引擎
德州仪器 (TI) 的 TMS320C28x IQmath 库是经过高度优化的高精度数学函数集合,能让 C/C++ 编程人员将浮点算法无缝嵌入 TMS320C28x 器件上的定点代码中。这些例程通常用于计算密集型实时 应用, 而优化的执行速度和高精度是影响这些实时应用的关键因素。通过使用这些例程,您可以获得比使用标准 ANSI C 语言编写的等效代码更快的执行速度。另外,通过提供即用型高精度函数,TI IQmath 库可以显著缩短 DSP 应用开发时间。(在解压和安装该文件后,请在 /docs 文件夹中找到 IQMath 用户指南)。
C280x、C2801x C/C++ 头文件和外设示例
此实用工具包括适用于 TMS320x280x 和 TMS320x280xx DSP 器件的硬件抽象层 (HAL)。该 HAL 使用“C”语言简化了外设配置。它还包含适用于每个外设的简单测试计划,用于说明如何使用 HAL 对片上外设进行控制和配置。
开发工具
C2000 Gang 编程器
C2000 Gang 编程器是一款 C2000 器件编程器,可同时对多达 8 个相同的 C2000 器件进行编程。C2000 Gang 编程器可使用标准的 RS-232 或 USB 连接与主机 PC 相连,并提供灵活的编程选项,允许用户完全自定义流程。
用于 C2000 微控制器的 Code Composer Studio™ (CCS) 集成开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 是支持 TI 的微控制器和嵌入式处理器产品系列的集成开发环境 (IDE)。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用 的工具的工具。它包含了优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、描述器以及其他多种 功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,可帮助用户完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户能够比以前更快地入手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优点和 TI 先进的嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种功能丰富的优异开发环境。
Uniflash 独立闪存工具
CCS Uniflash 是一个独立的工具,用于在 TI MCU 上对片上闪存存储器进行编程。
模型
您可以从产品的“工具与软件”页面下载各种模型。这些模型包括 I/O 缓冲器信息规范 (IBIS) 模型和边界扫描 说明 语言 (BSDL) 模型。要查看所有可用的模型,请访问每个器件的“工具与软件”页面的“模型”部分,具体链接见Table 8-1。