ZHCSE98K October 2014 – February 2024 TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的部分工具和软件。若要查看 C2000™ 实时控制 MCU 的所有可用工具和软件,请访问 C2000 实时控制 MCU - 设计和开发页面。
开发工具
用于 C2000 实时控制开发套件的 F28379D controlCARD(控制卡)
德州仪器 (TI) 提供的 F28379D controlCARD (控制卡)是 Position Manager (位置管理器)就绪型产品,非常适合用于初期软件开发以及短期构建系统原型、试验台和许多其他需要轻松访问高性能控制器的项目。所有 C2000 controlCARD (控制卡)均是完整的板级模块,其使用 HSEC180 或 DIMM100 外形尺寸来提供薄型单板控制器解决方案。主机系统只需为 controlCARD(控制卡)提供单个 5V 电源轨,就可使其完全发挥作用。
F28379D 实验套件
C2000™ MCU 实验套件为使用德州仪器 (TI) C2000 32 位微控制器系列进行实时、闭环控制开发提供了一个强大的硬件原型设计平台。此平台作为一种出色的工具,可为包含电机控制、数字电源、光伏逆变器、数字 LED 照明以及精密传感等众多常见的电力电子应用定制和验证解决方案。
软件工具
用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
用于 C2000 微控制器的 C2000Ware 是一套有凝聚力的开发软件和文档,旨在最在程度地缩短软件开发时间。从器件专用驱动程序和库到器件外设示例,C2000Ware 能够为开始开发和评估提供坚实的基础。与 controlSUITE™相对, C2000Ware 目前是推荐的内容交付工具。
用于 C2000 微控制器的 Code Composer Studio(代码调试器)™ (CCS) 集成开发环境 (IDE)
Code Composer Studio(代码调试器)是支持 TI 微控制器和嵌入式处理器产品系列的集成开发环境 (IDE)。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含了用于优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、工程编译环境、调试器、分析工具以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,带领用户完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面让用户能够比以往更快地上手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优势和 TI 高级嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种极具吸引力且功能丰富的开发环境。
引脚多路复用工具
Pin Mux (引脚多路复用)实用程序是一款软件工具,可提供图形用户界面,用于配置引脚多路复用设置、解决冲突以及指定 TI MPU 的 I/O 单元特性。
F021 闪存应用程序编程接口 (API)
F021 闪存应用程序编程接口 (API) 提供的软件功能库用于对 F021 片上闪存存储器执行编程、擦除和验证操作。
UniFlash 独立闪存工具
UniFlash 是一个独立工具,用于通过 GUI、命令行或脚本接口对片上闪存进行编程。
C2000 第三方搜索工具
TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。
模型
可以从产品的“工具与软件”页面下载各种模型。这些模型包括 I/O 缓冲器信息规范 (IBIS) 模型和边界扫描描述语言 (BSDL) 模型。若要查看所有可用模型,请访问每个器件的“工具与软件”页面的“模型”部分。
培训
为帮助设计工程师充分利用 C2000 微控制器的特性和性能,TI 开发了各种培训资源。通过利用在线培训资料和可下载的实际操作技术讲座,可方便地获得关于 C2000 微控制器系列的全方位的实际知识。这些培训资源旨在简化学习过程,同时缩短开发时间并加快产品上市速度。有关各种培训资源的更多信息,请访问 C2000™ 实时微控制器设计和开发 - 教育资源站点。
具体的 F2837xD/F2837xS/F2807x 实践技术培训资源可在 TI Resource Explorer 的 C2000 Academy 中找到。