ZHCS864Q April 2009 – January 2024 TMS320F28030 , TMS320F28030-Q1 , TMS320F28031 , TMS320F28031-Q1 , TMS320F28032 , TMS320F28032-Q1 , TMS320F28033 , TMS320F28033-Q1 , TMS320F28034 , TMS320F28034-Q1 , TMS320F28035 , TMS320F28035-Q1
PRODUCTION DATA
TI 参考设计库是一个涵盖模拟、嵌入式处理器和连接等内容的强大参考设计资源库。所有参考设计均由 TI 专家构建,旨在帮助您着手进行系统设计,其中包括原理图或方框图、BOM 和设计文件,助您加快产品上市步伐。 在精选 TI 参考设计页面上搜索并下载设计。
适用于汽车前照灯应用的高密度多通道 LED 控制
此设计采用 TMS320F2803x 微控制器,实现适用于典型汽车照明系统的高效多通道直流/直流 LED 控制系统。此设计支持多达六个 LED 控制通道,每个通道具有最高 1.2A 的电流驱动能力。凭借升压和降压 2 级电源拓扑,此系统可在 8V 至 20V 的宽输入直流电压范围内运行,非常适合汽车应用。
汽车数字化控制升压电源
此 TI 参考设计是一个汽车类升压转换器模块。此模块的作用是通过在电压下降事件(例如发动机启动)期间实现升压,为车辆电子元件提供稳定的电压。此设计基于 C2000 实时微控制器,将从 12V 汽车电池系统提供高达 400 瓦的功率。此解决方案支持 6V 至 16V 的连续工作输入电压,可预防 36V 负载突降,从而提供稳定的 12V 输出电源和反向电池保护。