ZHCSGY3G January 2017 – January 2023 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
PRODUCTION DATA
TI 提供大量的开发工具。下面是部分用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。要查看 C2000 实时控制 MCU 的所有可用工具和软件,请访问使用我们的 C2000™ 实时微控制器开始开发页面。
开发工具
F280049C controlCARD 评估模块
F280049C controlCARD 评估模块是一种基于 HSEC180 controlCARD 的评估和开发工具,适用于 C2000 F28004x 系列的微控制器产品。controlCARD 非常适合用于初始评估和系统原型设计。它们也是完整的板级模块,利用两种标准外形尺寸(100 引脚 DIMM 或 180 引脚 HSEC)中的一种来提供轻巧的单板控制器解决方案。对于首次评估,controlCARD 通常与基板捆绑购买,或捆绑在应用套件中。
软件工具
用于 C2000 MCU 的 C2000Ware
用于 C2000™ 微控制器的 C2000Ware 是一系列紧密结合的开发软件和文档,旨在最大限度地缩短软件开发时间。从特定于器件的驱动程序和库到器件外设示例,C2000Ware 能够为您提供坚实的基础,以便您开始开发和评估相关产品。
用于 C2000 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)
Code Composer Studio 是支持 TI 微控制器和嵌入式处理器产品系列的集成开发环境 (IDE)。Code Composer Studio 包含一整套用于开发和调试嵌入式应用的工具。它包含优化的 C/C++ 编译器、源代码编辑器、项目构建环境、调试器、分析器以及多种其他功能。直观的 IDE 提供了单一用户界面,带领用户完成应用开发流程的每个步骤。熟悉的工具和界面使用户能够比以前更快地上手。Code Composer Studio 将 Eclipse 软件框架的优势和 TI 高级嵌入式调试功能相结合,为嵌入式开发人员提供了一种极具吸引力且功能丰富的开发环境。
引脚多路复用工具
Pin Mux (引脚多路复用)实用程序是一款软件工具,可提供图形用户界面,用于配置引脚多路复用设置、解决冲突以及指定 TI MPU 的 I/O 单元特性。
F021 闪存应用编程接口 (API)
F021 闪存应用编程接口 (API) 提供的软件功能库用于对 F021 片上闪存执行编程、擦除和验证操作。
C2000 第三方搜索工具
TI 与多家公司携手推出适用于 TI C2000 器件的各种解决方案和服务。这些公司可使用 C2000 器件加速量产流程。下载此搜索工具,快速浏览第三方详细信息,并寻找合适的第三方来满足您的需求。
UniFlash 独立闪存工具
UniFlash 是一款独立工具,用于通过 GUI、命令行或脚本接口对片上闪存进行编程。
模型
可以从产品的“工具与软件”页面下载各种模型。这些模型包括 I/O 缓冲器信息规范 (IBIS) 模型和边界扫描描述语言 (BSDL) 模型。若要查看所有可用模型,请访问每个器件的“工具与软件”页面的“模型”部分。
培训
为帮助设计工程师充分利用 C2000 微控制器的特性和性能,TI 开发了各种培训资源。通过利用在线培训资料和可下载的实际操作技术讲座,可方便地获得关于 C2000 微控制器系列的全方位的实际知识。这些培训资源旨在简化学习过程,同时缩短开发时间并加快产品上市速度。有关各种培训资源的更多信息,请访问 C2000™ 实时控制 MCU - 支持和培训站点。
有关具体的 TMS320F28004x 实践技术培训资源,请访问 C2000™ MCU 器件技术讲座。
新型 C2000 TMS320F28004x 器件系列技术简介
了解 C2000 MCU 系列的最新成员。该演示将介绍 TMS320F28004x 架构的技术细节并重点说明各种主要外设的新改进,如增强了 2 类 CLA(能够运行后台任务)以及包含一组高速可编程增益放大器。此外,全新的引导模式流支持扩展的引导选项。我们将在适当的情况下提供与 TMS320F2807x MCU 器件系列的对比,此外,一些有关以前的器件架构的知识有助于理解该演示中介绍的主题。