ZHCSR23A september 2022 – may 2023 TMP1827
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压 | VDD | 6.5 | V | |
I/O电压 | SDQ,总线供电模式 | –0.3 | 6.5 | V |
SDQ,电源供电模式 | –0.3 | VDD + 0.3 | ||
I/O电压 | IO0、IO1、IO2、IO3 | –0.3 | 6.5 | V |
输入电压 | ADDR | -0.3 | 1.65 | V |
运行结温,TJ | -55 | 155 | °C | |
贮存温度,Tstg | -65 | 155 | °C |