ZHCSM33C february 2022 – may 2023 TMP1826
PRODUCTION DATA
该寄存器为高温警报阈值提供 LSB,以便与最新的温度转换结果进行比较。首次上电时的寄存器具有以旧格式设置的警报阈值。如果格式发生变化,则应用程序必须以新格式更新寄存器。如果最新的温度转换结果大于设定的阈值,则器件应更新状态寄存器中的警报上限状态标志,在 ALERTSEARCH 命令期间用为警报标记的状态位进行响应,并在器件处于 VDD 供电模式时将警报引脚设置为低电平。
寄存器的出厂状态格式是旧模式。主机可以使用 COPY SCRATCHPAD-1 函数命令将更新后的设置存储到配置 EEPROM 中。上电复位时,寄存器设置会自动从配置 EEPROM 恢复。
返回寄存器映射。
7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
ALERT_HIGH[7:0] | |||||||
RW-F0h |
位 | 字段 | 类型 | 复位 | 说明 |
---|---|---|---|---|
7:0 | ALERT_HIGH[7:0] | RW | F0h | 存储警报上限的 LSB,以便与最后一个温度转换结果进行比较 |