ZHCSOF0C July 2021 – June 2022 TMP126
PRODUCTION DATA
TMP126 具有可选的 CRC 功能,可确定已通过 SPI 通信接口传输的数据的完整性。TMP126 的 CRC 通过将命令字中的 CRC 位设置为 1 来启用。启用后,TMP126 将在数据块的末尾附加一个 16 位 CRC 校验和以处理读取事务。然后,控制器可以将此校验和与其自己的计算结果进行比较,并确定事务是否有效。在写入事务期间,主机将附加 16 位 CRC 校验和。TMP126 会将它与自己的校验和进行比较。如果不匹配,TMP126 将丢弃写入事务,并设置 CRC 故障 ALERT 来向主机指示事务失败。主机将需要再次发送寄存器设置以正确地对 TMP126 编程。读取 Alert_Status 寄存器将清除 CRC_Fault 位并取消置位 ALERT 引脚。
下面显示数据块长度为 2 的启用 CRC 的写入事务的概述。
下面显示数据块长度为 2 的启用 CRC 的读取事务的概述。