ZHCSOY0 April 2022 TLVM13640
PRODUCTION DATA
表 12-1 中指定的 TLVM13620/30/40/60 系列同步降压电源模块具有 3V 至 36V 的输入工作电压范围和 2A 至 6A 的额定输出电流,可为各种应用提供灵活性、可扩展性和优化的解决方案尺寸。这些模块可实现具有高密度、低 EMI 和更高灵活性的直流/直流解决方案。可用的 EMI 缓解功能包括 RBOOT 配置的开关节点压摆率控制、固定开关频率和集成输入旁路电容器。所有模块均在高达 105°C 的环境温度下指定额定值。
直流/直流模块 | 额定值 IOUT | 封装 | 尺寸 | 特性 | 降低 EMI |
---|---|---|---|---|---|
TLVM13620 | 2A | B0QFN (30) | 6.0mm × 4.0mm × 1.8mm | RT 可调 FSW,精密使能 | 集成输入、VCC 和 BOOT 电容器 |
TLVM13630 | 3A | ||||
TLVM13640 | 4A | B3QFN (20) | 5.5mm × 5.0mm × 4.0mm | ||
TLVM13660 | 6A |
相关开发支持请参阅以下资源: