ZHCSRO8 february 2023 TLVM13610
PRODUCTION DATA
表 9-1 展示了此应用设计示例的预期输入、输出和性能参数。请注意,如果输入电压降至低于大约 6V,则稳压器会在压降下运行且输出电压低于其 5V 设定点。
设计参数 | 值 |
---|---|
输入电压范围 | 9 V 至 36 V |
输入电压 UVLO 导通/关断 | 6V 和 4.3V |
输出电压 | 5V |
最大输出电流 | 8A |
开关频率 | 1MHz |
输出电压调节 | ±1% |
模块关断电流 | < 1µA |
表 9-2 提供了所选降压模块功率级元件以及多个供应商处的提供情况。此设计使用全陶瓷输出电容器实现。
参考标识符 | 数量 | 技术规格 | 制造商(1) | 器件型号 |
---|---|---|---|---|
CIN1、CIN2 | 2 | 10µF,50V,X7R,1210,陶瓷 | Taiyo Yuden(太阳诱电) | UMJ325KB7106KMHT |
TDK | CNA6P1X7R1H106K | |||
10µF,50V,X7R,1210,陶瓷 | Murata(村田) | GCM32EC71H106KA03 | ||
TDK | CGA6P3X7S1H106M | |||
COUT1、COUT2、COUT3 | 3 | 47µF,6.3V,X7R,1210,陶瓷 | Murata | GRM32ER70J476ME20K |
AVX | 12106C476MAT2A | |||
47µF,10V,X7R,1210,陶瓷 | Murata | GRM32ER71A476ME15L | ||
AVX | 1210ZC476MAT2A | |||
100µF,6.3V,X7R,1210,陶瓷 | Murata | GRM32EC70J107ME15L | ||
U1 | 1 | TLVM13610 36V、8A 同步降压模块 | 德州仪器 (TI) | TLVM13610RDLR |
更笼统地说,TLVM13610 模块旨在于各种外部元件和系统参数下正常运行。但是,集成环路补偿针对一定范围的输出电容进行了优化。