ZHCSRX5A april 2023 – may 2023 TLV9361-Q1 , TLV9362-Q1 , TLV9364-Q1
PRODUCTION DATA
TLV936x-Q1 系列(TLV9361-Q1、TLV9362-Q1 和 TLV9364-Q1)是一个符合 AEC-Q100 汽车标准的 40V 成本优化型运算放大器系列。
这些器件具有出色的直流和交流规格,包括轨至轨输出、低输入电压噪声密度 (6nV/√Hz)、低失调电压(典型值为 ±400µV)、低温漂(典型值为 ±1.25µV/°C)和 10.6MHz 带宽。
TLV936x-Q1 的特性(例如 EMIRR 滤波、大输出电流 (±60mA) 以及高压摆率 (25V/µs))使其成为了一款可靠的运算放大器,适用于高电压成本敏感型应用。
TLV936x-Q1 系列运算放大器采用标准封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV9361-Q1 | DCK(SC70,5) | 2.00mm x 1.25mm |
DBV(SOT-23,5) | 2.90mm × 1.60mm | |
TLV9362-Q1 | DGK(VSSOP,8) | 3.00mm x 3.00mm |
D(SOIC,8) | 4.90mm × 3.90mm | |
TLV9364-Q1 | PW(TSSOP,14) | 5.00mm x 4.40mm |
D(SOIC,14) | 8.65mm x 3.90mm |