ZHCSHZ7A April 2018 – December 2018 TLV759P
PRODUCTION DATA.
TLV759P 是一款可调 1A 低压降 (LDO) 稳压器。该器件采用小型 6 引脚
2mm × 2mm WSON 封装并具有极低的静态电流,可提供快速的线路和负载瞬态性能。TLV759P 具有 225mV 的超低压降(1A 电流情况下),这有助于提高系统的功效。
TLV759P 针对各种 应用 进行了优化:支持 1.5V 至 6.0V 的输入电压范围以及 0.55V 至 5.5V 的外部可调输出范围。这种低输出电压使得该 LDO 能够为具有较低内核电压的现代微控制供电。此外,TLV759P 具备带有使能功能的低 IQ,从而可将待机功耗降至最低。该器件 具有 内部软启动功能,旨在降低浪涌电流,该电流将为负载提供受控电压并在启动过程中最大程度地降低输入电压压降。
TLV759P 在与支持小尺寸总体解决方案的小型陶瓷输出电容器搭配使用时,可保持稳定。一个精密带隙和误差放大器具有高精度特性,在 25ºC 时提供 0.7%(最大值)的精度,在过温 (85ºC) 条件下提供 1%(最大值)的精度。该器件包括集成的热关断、电流限制和欠压锁定 (UVLO) 功能的刷式直流电机。TLV759P 包含一个内部折返电流限制,有助于在短路事件中减少热耗散。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV759P | WSON (6) | 2.00mm × 2.00mm |