Table 3. 器件命名规则(1)(2)
产品 |
VOUT |
TLV743Pxx(x)Pyyyz(3) |
xx(x) 为标称输出电压。对于分辨率为 100mV 的输出电压,订货编号中使用两位数字;否则,使用三位数字(例如,28 = 2.8V;125 = 1.25V)。
P 表示有源输出放电功能。TLV743 系列的所有产品在器件处于禁用状态时都可以对输出进行主动放电。
yyy 为封装标识符。
z 为封装数量。R 表示卷(3000 片),T 表示带(250 片)。
(3) 表示其他卷带方向。3 表示引脚 1 位于第 3 象限中。请参阅封装材料信息 附录,获取更多信息。 |
(2) 可提供 1V 至 3.3V 范围内的输出电压(以 50mV 为单位增量)。有关器件的详细信息和供货情况,请联系制造商。