ZHCSGP8 September 2017 TLV742P
PRODUCTION DATA.
我们提供了一款评估模块 (EVM),可与 TLV742P 配套使用,帮助评估初始电路性能。 TLV70728EVM-612 详细介绍了 TLV70728EVM-612 的设计套件和评估模块。
产品 | VOUT(2) |
---|---|
TLV742xx(x)Pyyyz | XX(X) 是标称输出电压。对于分辨率为 100mV 的输出电压,订货编号中使用两位数字;否则,使用三位数字(例如,18 = 1.8V,285 = 2.85V)。 P 为可选项;P 表示器件具有一个带有源输出放电功能的 LDO 稳压器。 YYY 为封装标识符。 Z 为封装数量。R 表示卷(3000 片),T 表示带(250 片)。 |
要接收文档更新通知,请导航至 TI.com 上的器件产品文件夹。单击右上角的通知我 进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息,请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。
下列链接提供到 TI 社区资源的连接。链接的内容由各个分销商“按照原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范,并且不一定反映 TI 的观点;请参阅 TI 的 《使用条款》。
E2E is a trademark of Texas Instruments.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.