ZHCS493B October 2011 – April 2016 TLV717P
PRODUCTION DATA.
评估模块 (EVM) 可与 TLV717P 配套使用,协助评估初始电路性能。SLVU553 详细介绍了 TLV71733PEVM-072 的设计套件和评估模块。
EVM 可通过德州仪器 (TI) 网站上的 TLV717P 产品文件夹获取,也可直接从 TI 网上商店购买。
产品 | VOUT |
---|---|
TLV717xx(x)Pyyyz | XX(X) 是标称输出电压。对于分辨率为 100mV 的输出电压,订货编号中使用两位数字;否则,使用三位数字(例如,28 = 2.8V;475 = 4.75 V)。 P 表示有源输出放电功能。TLV717P 系列的所有器件在禁用时都可以使输出进行有源放电。 YYY 为封装标识符。 Z 为封装数量。R 表示 3000 片,T 表示 250 片。 |
《TLV71733PEVM-072 评估模块用户指南》,SLVU553
The following links connect to TI community resources. Linked contents are provided "AS IS" by the respective contributors. They do not constitute TI specifications and do not necessarily reflect TI's views; see TI's Terms of Use.
E2E is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
ESD 可能会损坏该集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理措施和安装程序 , 可能会损坏集成电路。
ESD 的损坏小至导致微小的性能降级 , 大至整个器件故障。 精密的集成电路可能更容易受到损坏 , 这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。
SLYZ022 — TI Glossary.
This glossary lists and explains terms, acronyms, and definitions.