ZHCSLH6D June 2021 – July 2022 TLV3601-Q1 , TLV3602-Q1 , TLV3603-Q1
PRODMIX
TLV360x 是一款 325MHz 高速比较器,具有轨到轨输入和 2.5ns 的传播延迟。这两款比较器可快速响应,并具有宽工作电压范围,非常适合激光雷达、测距仪和线路接收器中的窄信号脉冲检测和数据与时钟恢复应用。
与替代高速差分输出比较器相比,TLV360x 系列的推挽(单端)输出可以简化 I/O 接口的板对板布线并节省相关成本,同时能够降低功耗。它们可以直接连接下游电路中的大多数现行数字控制器和 IO 扩展器。
TLV3601-Q1 采用微型 5 引脚 SC70 和 SOT23 封装,因此非常适合空间受限的设备,这些设备受益于比较器的快速响应时间。TLV3603-Q1 采用 6 引脚 SC70 封装,速度和大小与 TLV3601-Q1 保持相同,同时提供可调迟滞控制和输出锁存功能等附加特性。TLV3602-Q1 是 TLV3601-Q1 的双通道版本,采用 8 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。
器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLV3601-Q1 | SC70 (5) | 1.25mm × 2.00mm |
SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm | |
TLV3603-Q1 | SC70 (6) | 1.25mm × 2.00mm |
TLV3602-Q1 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |
WSON (8)(预发布) | 2.00mm × 2.00mm |