ZHCSHQ1G March   2003  – February 2018 TLV2460A-Q1 , TLV2461A-Q1 , TLV2462-Q1 , TLV2462A-Q1 , TLV2463A-Q1 , TLV2464A-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
    1.     典型应用
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
    1.     引脚功能
    2.     引脚功能
  6. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 额定值
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息:TLV2460x-Q1
    5. 6.5  热性能信息:TLV2461x-Q1
    6. 6.6  热性能信息:TLV2462-Q1
    7. 6.7  热性能信息:TLV2462A-Q1
    8. 6.8  热性能信息:TLV2463x-Q1
    9. 6.9  电气特性:VDD = 3V
    10. 6.10 电气特性:VDD = 5V
    11. 6.11 工作特性:VDD = 3V
    12. 6.12 工作特性:VDD = 5V
    13. 6.13 典型特性
  7. 参数测量信息
  8. 详细 说明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 功能框图
    3. 8.3 特性 描述
      1. 8.3.1 驱动容性负载
      2. 8.3.2 失调电压
      3. 8.3.3 一般配置
      4. 8.3.4 一般功率损耗注意事项
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 关断功能
  9. 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 精简模型信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计流程
      3. 9.2.3 应用曲线
  10. 10电源建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 文档支持
      1. 12.1.1 相关文档
    2. 12.2 相关链接
    3. 12.3 社区资源
    4. 12.4 商标
    5. 12.5 静电放电警告
    6. 12.6 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

封装选项

请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。

机械数据 (封装 | 引脚)
  • PW|8
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
中将 IIO 和 IIB 的单位从 pA 改为 nA

电气特性:VDD = 5V

在指定自然通风温度下,VDD = 5V(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIO 输入失调电压 VDD = 5V
VIC = 2.5V
VO = 2.5V
RS = 50Ω
TLV246x-Q1 TA = 25°C 150 2000 μV
完整范围(1) 2200
TLV246xA-Q1 TA = 25°C 150 1500
完整范围(1) 1700
αVIO 输入失调电压的温度系数 VDD = 5V
VIC = 2.5V
VO = 2.5V
RS = 50Ω
2 μV/°C
IIO 输入失调电流 VDD = 5V
VIC = 2.5V
VO = 2.5V
RS = 50Ω
TA = 25°C 0.3 7 nA
完整范围(1) 60
IIB 输入偏置电流 VDD = 5V
VIC = 2.5V
VO = 2.5V
RS = 50Ω
TA = 25°C 1.3 14 nA
完整范围(1) 60
VOH 高电平输出电压 IO = –2.5mA TA = 25°C 4.9 V
完整范围(1) 4.8
IO = –10mA TLV246x-Q1、
TLV246xA-Q1
TA = 25°C 4.8
完整范围(1) 4.7
TLV2462QDGKRQ1 TA = 25°C 4.8
完整范围(1) 4.4
VOL 低电平输出电压 VIC = 2.5V
IOL = 2.5mA
TA = 25°C 0.1 V
完整范围(1) 0.2
VIC = 2.5V
IOL = 10mA
TA = 25°C 0.2
完整范围(1) 0.3
IOS 短路输出电流 拉电流 TA = 25°C 145 mA
完整范围(1) 60
灌电流 TA = 25°C 100
完整范围(1) 60
IO 输出电流 从电源轨测得 1V TA = 25°C ±80 mA
AVD 大信号差分电压放大 VIC = 2.5V
RL = 10kΩ
VO = 1V 至 4V
TA = 25°C 92 109 dB
完整范围(1) 90
ri(d) 差分输入电阻 TA = 25°C 109
ci(o) 共模输入电容 f = 10kHz TA = 25°C 7 pF
zo 闭环输出阻抗 f = 100kHz,AV = 10 TA = 25°C 29
CMRR 共模抑制比 VICR = 0V 至 5V
RS = 50Ω
TA = 25°C 71 85 dB
完整范围(1) 60
kSVR 电源电压抑制比 (ΔVDD± / ΔVIO) VDD = 2.7V 至 6V
VIC = VDD / 2;空载
TA = 25°C 80 85 dB
完整范围(1) 75
VDD = 3V 至 5V
VIC = VDD / 2;空载
TA = 25°C 85 95
完整范围(1) 80
IDD 电源电流(每个通道) VO = 2.5V;空载 TA = 25°C 0.55 0.65 mA
完整范围(1) 1
IDD(SHDN) 关断时电源电流(TLV2460-Q1、
TLV2463-Q1)
关断时每通道 SHDN < 0.7V TA = 25°C 1 μA
完整范围(1) 3
完整范围为 –40°C 至 +125°C。