ZHCSFM6 October   2016 TLV2376 , TLV376 , TLV4376

PRODUCTION DATA.  

  1. 特性
  2. 应用
  3. 说明
  4. 修订历史记录
  5. 引脚配置和功能
  6. 技术规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作条件
    4. 6.4 热性能信息:TLV376
    5. 6.5 热性能信息:TLV2376
    6. 6.6 热性能信息:TLV4376
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 典型特性
  7. 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 工作电压
      2. 7.3.2 电容负载和稳定性
      3. 7.3.3 输入失调电压和输入失调电压漂移
      4. 7.3.4 共模电压范围
      5. 7.3.5 输入和 ESD 保护
    4. 7.4 器件功能模式
  8. 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 工作特性
      2. 8.1.2 基本放大器配置
      3. 8.1.3 有源滤波
      4. 8.1.4 驱动模数转换器
      5. 8.1.5 幻象供电麦克风
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计流程
      3. 8.2.3 应用曲线
  9. 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局准则
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
        1. 11.1.1.1 TINA-TI(免费软件下载)
        2. 11.1.1.2 TI 高精度设计
        3. 11.1.1.3 WEBENCH® 滤波器设计器
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 相关链接
    4. 11.4 接收文档更新通知
    5. 11.5 社区资源
    6. 11.6 商标
    7. 11.7 静电放电警告
    8. 11.8 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

应用和实现

NOTE

以下 应用 部分的信息不属于 TI 组件规范,TI 不担保其准确性和完整性。客户应负责确定 TI 组件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计是否能够实现,以确保系统功能。

应用信息

TLV376 系列运算放大器采用 e-trim™ 构建而成,这是一种在最终制造阶段调整偏移电压的专有技术。这种技术补偿了在成型过程中可能产生的性能变化。得益于 e-trim™,TLV376 系列提供了出色的失调电压(典型值为 40μV)。此外,该放大器具有快速的转换速率、低漂移、低噪声以及出色的 PSRR 和 AOL。这些 5.5MHz CMOS 运算放大器仅消耗 815μA(典型值)的静态电流。

工作特性

TLVx376 系列放大器的完整额定参数为 2.2V 至 5.5V (±1.1V 至 ±2.75V)。多种技术规格适用于 –40°C 至 +125°C 的温度范围。典型特性部分提供的参数可能随工作电压或温度的不同出现显著变化。

基本放大器配置

TLVx376 系列具有稳定的单位增益。当输入过大时,TLVx376 不显示输出相位反转。Figure 25 中显示了典型的单电源连接。TLV376 被配置为具有 –10V/V 增益的基本反相放大器。该单电源连接具有以共模电压 (VCM) 为中心的输出。对于所示的电路,该电压为 2.5V,但它可以是共模输入电压范围内的任何值。

TLV376 TLV2376 TLV4376 ai_ss_connex_bos755.gif Figure 25. 基本单电源连接

有源滤波

TLVx376 系列非常适合于 需要 宽带宽、高转换速率、低噪声、单电源运算放大器的应用。Figure 26 展示了一个 50kHz 2 阶低通滤波器。这些组件经过挑选,以提供最大程度上平坦的巴特沃斯型响应。超过截止频率时,具有每十倍频 –40dB 的下降率。巴特沃斯型响应非常适合 需要 可预测增益特征的应用(例如在 ADC 之前使用的抗混叠滤波器)。

TLV376 TLV2376 TLV4376 ai_2nd-ord_butter_bos755.gif Figure 26. 2 阶、巴特沃斯型、50kHz、低通滤波器

驱动模数转换器

TLVx376 系列具有低噪声和宽增益带宽,因此,这类器件是驱动 ADC 的理想选择。Figure 27 展示了驱动 ADS8327 的 TLV376,ADS8327 是一种 16 位、250kSPS 转换器。放大器作为单位增益同相缓冲器连接。

TLV376 TLV2376 TLV4376 ai_driving_bos755.gif

NOTE:

建议值;可能需要根据具体应用进行调整。
Figure 27. 驱动 ADS8327

幻象供电麦克风

Figure 28 中电路展示了如何利用信号电缆输出侧的幻象电源为远程麦克风放大器供电。电缆有两种功能,同时承载麦克风放大器级发出的差动输出信号和接收的直流电。

TLV2376 可以用作具有 6dB 增益的差分输出放大器的单端输入。两个运算放大器的共模偏置由驻极体麦克风元件两端产生的直流电压提供。电缆输出侧的串行 6.8kΩ 电阻和电缆输入侧的 4.7 kΩ 和齐纳二极管,将 48V 的幻象电源降至 5.1V。交流耦合在电缆两端阻止彼此不同的直流电压电平。

INA163仪表放大器提供差分输入并从电缆中接收均衡音频信号。通过选择 RG 值,可以将 INA163 增益设置为 0dB 到 80dB。INA163 电路是混合控制台中使用的典型输入电路。

TLV376 TLV2376 TLV4376 ai_phantom_microphone_bos755.gif Figure 28. 幻象供电的驻极体麦克风

典型应用

TLV376 TLV2376 TLV4376 typ_app_lpf_bos755.gif Figure 29. 二阶低通滤波器

设计要求

低通滤波器通常用于在信号处理 应用 中降低噪声并防止混叠。TLV376 非常适合构建高速、高精度的有源滤波器。Figure 29 展示了信号处理应用中常见的二阶低通 滤波器。

本设计示例使用以下参数:

  • 增益 = 5V/V(反相增益)
  • 低通截止频率 = 25kHz
  • 通带中增益峰值为 3dB 的二阶切比雪夫滤波器响应

详细设计流程

应用曲线部分展示了用于低通网络功能的无限增益多反馈电路。使用Equation 1 计算电压传递函数。

Equation 1. TLV376 TLV2376 TLV4376 App_EQ_1_SBOS165.gif

Figure 29 中的该电路将产生信号反转。对于该电路,使用Equation 2 计算直流增益和低通截止频率:

Equation 2. TLV376 TLV2376 TLV4376 App_EQ_2_SBOS165.gif

可使用软件工具简化滤波器设计。WEBENCH® 滤波器设计器是一款简单、功能强大且便于使用的有源滤波器设计程序。借助 WEBENCH 滤波设计器,用户可使用精选 TI 运算放大器和 TI 供应商合作伙伴提供的无源组件来打造最佳滤波器设计方案。

WEBENCH® 设计中心以基于网络的工具形式提供 WEBENCH® 滤波器设计器。用户通过该工具可在短时间内完成多级有源滤波器解决方案的设计、优化和仿真。

应用曲线

TLV376 TLV2376 TLV4376 D011_SBOS406.gif Figure 30. 测得的二阶低通滤器频率响应