ZHCSH95G October   2017  – February 2024 TLIN2029-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 开关特性
    8. 5.8 时序要求
  7. 参数测量信息
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  LIN(本地互连网络)总线
        1. 7.3.1.1 LIN 发送器特性
        2. 7.3.1.2 LIN 接收器特性
          1. 7.3.1.2.1 终端
      2. 7.3.2  TXD(发送输入和输出)
      3. 7.3.3  RXD(接收输出)
      4. 7.3.4  VSUP(电源电压)
      5. 7.3.5  GND(接地)
      6. 7.3.6  EN(使能输入)
      7. 7.3.7  保护特性
      8. 7.3.8  TXD 显性超时 (DTO)
      9. 7.3.9  总线卡滞显性系统故障:错误唤醒锁定
      10. 7.3.10 热关断
      11. 7.3.11 VSUP 上的欠压
      12. 7.3.12 未供电器件和 LIN 总线
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 正常模式
      2. 7.4.2 睡眠模式
      3. 7.4.3 待机模式
      4. 7.4.4 唤醒事件
        1. 7.4.4.1 唤醒请求 (RXD)
        2. 7.4.4.2 代码转换
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 正常模式应用手册
        2. 8.2.2.2 待机模式应用手册
          1. 8.2.2.2.1 TXD 显性状态超时应用手册
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

布局指南

  • 引脚 1 (RXD):该引脚为开漏输出,需要使用一个 1kΩ 至 10kΩ 范围内的外部上拉电阻器才能正常运行。请注意,最小值将取决于使用的 VIO 电源。请参阅电气规格中的 IOL。如果与收发器配对的微处理器没有集成上拉电阻器,则应在 RXD 和微处理器的稳压电源之间放置一个外部电阻器。
  • 引脚 2 (EN):EN 是一个输入引脚,用于将器件置于低功耗睡眠模式。如果不使用此功能,则应通过使用 1kΩ 至 10kΩ 之间的串联电阻将该引脚拉高至微处理器的稳压电源。此外,可以在引脚上放置一个串联电阻,以便在发生过压故障时限制数字线路上的电流。
  • 引脚 3 (NC):未连接。
  • 引脚 4 (TXD):TXD 引脚用于从微控制器发送输入信号。可以放置一个串联电阻,以便在此引脚上发生过压的情况下限制流向器件的输入电流。可以在靠近器件输入引脚的位置放置一个接地电容器,以滤除噪声。
  • 引脚 5 (GND):这是器件的接地连接。此引脚应通过短布线连接至接地平面,并使用两个过孔来限制总返回电感。
  • 引脚 6 (LIN):此引脚连接至 LIN 总线。对于响应者模式应用,实施 220pF 电容器接地。对于指挥官模式应用,应在 LIN 引脚和 VSUP 引脚之间放置一个额外的串联电阻器和阻断二极管。请参阅图 8-1
  • 引脚 7 (VSUP):这是器件的电源引脚。100nF 去耦电容应尽可能靠近器件放置。
  • 引脚 8 (NC):未连接。
注:

所有接地和电源连接都应尽可能短,并至少使用两个过孔来更大限度地减小总环路电感。