ZHCSS04 april 2023 TLC69601 , TLC69611 , TLC69651 , TLC69661
PRODUCTION DATA
是一款 16 通道恒定电流阱驱动器。每个器件都集成了 16 个具有 SRAM(用于存储亮度)的恒定电流阱。该器件在菊花链拓扑中通过两线制串行接口相互连接,支持多达 1024 个器件,可用于 16,000 个局部调光区域。
为了优化系统效率,该器件配备了自适应余量电压控制方案,以直接控制直流/直流。为了简化系统布局,只需将串行链中最后一个器件的 FB 引脚连接到直流/直流。该器件还集成了超低亮度更新延迟、插黑和 VRR 特性,以提高显示质量。
TLC696x1 有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项(包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O),可通过寄存器进行编程。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLC696x1 | DSBGA (24) | 1.58 mm × 2.43 mm |
WQFN (24) | 4mm x 4mm |