ZHCSS13 april   2023 TLC69602 , TLC69604 , TLC69608 , TLC69612 , TLC69614 , TLC69618 , TLC69652 , TLC69654 , TLC69658 , TLC69662 , TLC69664 , TLC69668

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4Revision History
  6. 5Device and Documentation Support
    1. 5.1 接收文档更新通知
    2. 5.2 支持资源
    3. 5.3 Trademarks
    4. 5.4 静电放电警告
    5. 5.5 术语表
  7. 6Mechanical, Packaging, and Orderable Information

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 工作电压 VCC 范围:3V 至 5.5V
  • 16 个高精度恒定电流阱:
    • 最大输出电流/电压:
      • 30mA/20V:TLC69602/4/8
      • 60mA/20V:TLC69612/4/8
      • 30mA/50V:TLC69652/4/8
      • 60mA/50V:TLC69662/4/8
    • 器件间误差:±2%(典型值)
    • 通道间误差:±2%(典型值)
  • 灵活的调光控制:
    • 全局 8 位最大电流 (MC) 设置
    • 亮度分辨率:高达 15 位
    • PWM/混合控制模式
  • 高速菊花链接口:
    • I/O 电压兼容:1.8 V/3.3 V
    • 数据传输速率:高达 20MHz
  • 高系统效率:
    • 自适应余量电压控制 (AHVC)
    • 超低器件功耗:
      • 待机模式:ICC ≤ 200μA
      • 正常模式:ICC ≤ 3.5mA
  • EMI 增强:
    • 可编程接口驱动能力
    • 集成四相相移方案
  • 显示质量改进:
    • 超低亮度更新延迟
    • 可编程插黑
    • 无闪烁的可变刷新率 (VRR)
  • 诊断:
    • 每个区域的 LED 开路/短路检测
    • 器件热关断检测
    • 报告界面选项:
      • UART 和中断引脚 (INT)
      • 两线制输出:CLK_O 和 SOUT