ZHCSS19 april 2023 TLC69600 , TLC69610 , TLC69650 , TLC69660
PRODUCTION DATA
TLC696x0 是一款与电流阱驱动器 TLC696x2/4/8 兼容的扫描 MOSFET 控制器,可实现 2/4/8 时分多路复用控制。每个器件都集成了 16 个恒定电流阱,可用于多达 8 个扫描 MOSFET 控制。该器件具有重影消除功能,可消除上部重影。
为了优化系统效率,该器件配备了自适应余量电压控制方案,以直接控制直流/直流。为了简化系统布局,只需将串行链中最后一个器件的 FB 引脚连接到直流/直流。该器件还集成了超低亮度更新延迟、插黑和 VRR 特性,以提高显示质量。
TLC696x0 有三个错误标志:用于诊断的 LED 开路检测 (LOD)、LED 短路检测 (LSD) 和热关断检测 (TSD)。该器件实现了两个回读选项(包括 UART/INT 和 SOUT/CLK_O),可通过寄存器进行编程。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TLC696x0 | DSBGA (24) | 1.58 mm × 2.43 mm |
WQFN (24) | 4mm × 4mm |