ZHCSJ14R August 2004 – October 2023 TL431 , TL432
PRODUCTION DATA
参数 | 测试电路 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vref | 基准电压 | 请参阅图 8-1 | VKA = Vref,IKA = 10mA | 2483 | 2495 | 2507 | mV | |
VI(dev) | 整个温度范围内的基准输入电压偏差 (1) | 请参阅图 8-1 | VKA = Vref,IKA = 10mA | 14 | 34 | mV | ||
ΔVref / ΔVKA | 基准电压变化与阴极电压变化之比 | 请参阅图 8-2 | IKA = 10mA | ΔVKA = 10V - Vref | –1.4 | –2.7 | mV/V | |
ΔVKA = 36V - 10V | –1 | -2 | mV/V | |||||
Iref | 基准输入电流 | 请参阅图 8-2 | IKA = 10mA,R1 = 10kΩ,R2 = ∞ | 2 | 4 | µA | ||
II(dev) | 整个温度范围内的基准输入电流偏差 (1) | 请参阅图 8-2 | IKA = 10mA,R1 = 10kΩ,R2 = ∞ | 0.8 | 2.5 | µA | ||
Imin | 调节的最小阴极电流 | 请参阅图 8-1 | VKA = Vref | 0.4 | 0.7 | mA | ||
Ioff | 关闭状态阴极电流 | 请参阅图 8-3 | VKA = 36V,Vref = 0 | 0.1 | 0.5 | µA | ||
|ZKA| | 动态阻抗 (2) | 请参阅图 8-1 | VKA = Vref,f ≤ 1kHz, IKA = 1mA 至 100mA |
0.2 | 0.5 | Ω |