ZHCSS40I march 1994 – march 2021 TL16C550C
PRODUCTION DATA
TL16C550C 和 TL16C550CI 是 TL16C550B 异步通信元件 (ACE) 的功能升级型号,而 TL16C550B 又是 TL16C450 的功能升级型号。TL16C550C 和 TL16C550CI 上电时在功能上与 TL16C450 等效(字符模式或 TL16C450 模式),并像 TL16C550B 一样可以置于备用 FIFO 模式。这通过缓冲接收和发送的字符来减轻 CPU 的过多软件开销。接收器和发送器 FIFO 能够存储多达 16 个字节,包括接收器 FIFO 每字节 3 个额外的错误状态位。在 FIFO 模式下,器件具有一个可选的自动流控制功能,此功能可以通过使用 RTS 输出和 CTS 输入信号自动控制串行数据流来大大减少软件过载并提高系统效率。
TL16C550C 和 TL16C550CI 对从外设或调制解调器接收到的数据执行串行至并行转换,并对从 CPU 接收到的数据执行并行至串行转换。CPU 可以随时读取 ACE 状态。ACE 包括完整的调制解调器控制功能和一个处理器中断系统,该系统可以进行定制以更大限度地减少通信链路的软件管理。
TL16C550C 和 TL16C550CI ACE 都包含一个可编程波特率发生器,能够对参考时钟进行 1 至 65535 分频,并为内部发送器逻辑生成一个 16× 参考时钟。所含的配置可以将此 16× 时钟用于接收器逻辑。ACE 支持 1Mbaud 的串行速率(16MHz 输入时钟),因此位时间为 1μs,典型字符时间为 10μs(起始位、8 个数据位、停止位)。
TL16C550C 和 TL16C550CI 上的其中两个 TL16C450 端子功能已更改为 TXRDY 和 RXRDY,它们用于为 DMA 控制器提供信号。