ZHCSJZ2D August 2019 – April 2021 THS6222
PRODUCTION DATA
THS6222 是一款具有电流反馈架构的差分线路驱动器放大器,该器件使用德州仪器 (TI) 专有的高速硅锗 (SiGe) 工艺制造。该器件专用于在驱动重线路负载时需要高线性度的宽带、高速、电力线通信 (HPLC) 线路驱动器应用。
THS6222 的独特架构可以尽可能降低静态电流,同时提供极高的线性度。该放大器具有可调的电流引脚 (IADJ),可设定多种偏置模式的额定电流消耗,从而提供更佳的节能效果,而无需发挥放大器的全部性能。关断偏置模式能够在时分多路复用 (TDM) 系统中进一步降低接收模式下的功耗,同时保持高输出阻抗。集成式 1/2 Vs 共模缓冲器不需要外部组件,从而降低了系统成本并节省了布板空间。
57VPP(100Ω 负载)的宽输出摆幅搭配
32V 电源以及超过
650mA 的电流驱动(25Ω 负载),可提供低失真的宽带动态范围。
THS6222 采用 24 引脚 VQFN 封装,散热焊盘外露,额定工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
THS6222 | VQFN (24) | 5.00mm × 4.00mm |
晶圆销售 (19) | 1261.00µm × 1641.00µm | |
VQFN (16) | 3.0mm × 3.0mm |