ZHCS230B August 2014 – February 2024 THS4541
PRODUCTION DATA
迄今为止的设计包含源阻抗 Rs,必须通过 Rt 和 Rg1 来匹配该源阻抗。对于图 7-3 中的电路,Rt 和 Rg1 连接处的总阻抗是接地的 Rt 和 Rg1 表示的 ZA(有源阻抗)的并联组合。假设 Rg2 经过相应的设置,可实现差分分压器平衡,则方程式 11 给出了 ZA 的表达式:
对于不需要阻抗匹配(例如来自另一个放大器的低阻抗输出)的设计,Rg1 = Rg2 是在无接地的 Rt 的情况下使用的单端转差分设计。如果在方程式 11 中设置 Rg1 = Rg2 = Rg,则提供了从低阻抗单端源驱动到差分输出的简单输入 FDA 的输入阻抗,如方程式 12 所示:
在这种情况下,如果将目标增益设置为 Rf/Rg ≡ α,然后设置所需的输入阻抗,则可以首先求解 Rg 元件,然后再求解所需的 Rf 以获得增益。例如,在以 200Ω 的输入阻抗和 4V/V 的增益为目标的情况下,方程式 13 给出了物理 Rg 元件。将该所需的 Rg 值乘以增益 4 可得到 Rf 值和图 8-1 的设计。
完成设计后,该电路还可以通过添加与两个 120Ω Rg 电阻器串联的隔直电容器对该电路进行交流耦合。这种有源输入阻抗的优点是使用较低的电阻值增加前级的视在负载,从而在给定的增益目标下降低输出噪声。