ZHCSEK0A November 2015 – November 2015 THS4541-Q1
PRODUCTION DATA.
THS4541-Q1 器件是一款低功耗、电压反馈、全差分放大器 (FDA),其具有低于负电源轨的输入共模范围以及轨到轨输出。其设计用于低功耗数据采集系统,其中高密度对于高性能 ADC 或 DAC 接口设计至关重要。
THS4541-Q1 器件 提供了 连接直流耦合中央接地源信号所需的负轨输入。此负轨输入搭配轨到轨输出,只需使用一个 2.7V 到 5.4V 的电源即可轻松将单端接地基准双极信号源与各种逐次逼近寄存器 (SAR)、Δ-Σ 或流水线 ADC 相连接。
THS4541-Q1 器件的额定运行温度介于 –40°C 与 +125°C 之间,并且采用 16 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
THS4541-Q1 | VQFN (16) | 3.00mm x 3.00mm |