ZHCSNY4A November 2021 – March 2022 THS4541-DIE
PRODUCTION DATA
该宽带 FDA 需要使用外部电阻器才能正确运行信号路径。当使用这些外部电阻器配置所需的输入阻抗和增益设置时,可以通过将 PD 引脚设置为高于 (Vs–) + 1.7V 的电压时开启 放大器,或者通过将 PD 设置为低电平来关闭 放大器。如果禁用放大器,则会关闭静态电流并停止正确的放大器运行。源信号的信号路径仍然通过外部电阻器存在。
Vocm 控制引脚设置输出平均电压。Vocm 保持打开状态,默认为内部 1/2 Vs 值。通过使用有效范围内的电压基准驱动该高阻抗输入,可以为内部 Vcm 误差放大器设定一个目标。