ZHCSU13A November 2023 – April 2024 TDP2004
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|
VCCABSMAX | 电源电压 (VCC) | -0.5 | 4.0 | V |
VIOCMOS,ABSMAX | 3.3V LVCMOS 和开漏 I/O 电压 | -0.5 | 4.0 | V |
VIO5LVL,ABSMAX | 5 电平输入 I/O 电压 | -0.5 | 2.75 | V |
VIOHS-RX,ABSMAX | 高速 I/O 电压(RXnP、RXnN) | -0.5 | 3.2 | V |
VIOHS-TX,ABSMAX | 高速 I/O 电压(TXnP、TXnN) | -0.5 | 2.75 | V |
TJ,ABSMAX | 结温 | 150 | °C | |
Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |