ZHCSR72A november 2022 – august 2023 TCAL9539-Q1
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
VCC | 电源电压 | –0.5 | 4 | V | ||
VI | 输入电压(2) | –0.5 | 4 | V | ||
VO | 输出电压(2) | –0.5 | 4 | V | ||
IIK | 输入钳位电流 | VI < 0 | -20 | mA | ||
IOK | 输出钳位电流 | VO < 0 | -20 | mA | ||
ICC | 通过 GND 的持续电流 | –200 | mA | |||
TJ | 结温 | 130 | °C | |||
Tstg | 贮存温度 | –65 | 150 | °C |