ZHCSNY9C june 2022 – june 2023 TCAL6416
PRODUCTION DATA
最小值 | 最大值 | 单位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCCI、VCCP | 电源电压 | 1.08 | 3.6 | V | |
VIH | 高电平输入电压 | SCL、SDA、RESET | 0.7 * VCCI | 3.6 | V |
P00-P17、ADDR | 0.7 * VCCP | 3.6 | |||
VIL | 低电平输入电压 | SCL、SDA、RESET | -0.5 | 0.3 * VCCI | V |
P00-P17、ADDR | -0.5 | 0.3 * VCCP | V | ||
IOH | 高电平输出电流 | P00-P17 | –10 | mA | |
IOL | 低电平输出电流 | P00-P17 | 25 | mA | |
TA | 环境温度 | -40 | 125 | °C | |
TJ | 结温 | 125 | °C |