ZHCSUA3 December 2023 TAD5212
ADVANCE INFORMATION
本节详细介绍了器件的控制寄存器。所有这些寄存器均具有 8 位宽度,并分配给器件配置和可编程系数设置。这些寄存器使用页方案在内部进行映射,可以通过 I2C 或 SPI 与器件通信来控制该方案。每页包含 128 字节的寄存器。所有器件配置寄存器都存储在第 0 页、第 1 页和第 3 页中。第 0 页是上电时(以及软件复位后)的默认页面设置。通过使用每页上寄存器 0 中的 PAGE[7:0] 位,可以将器件当前页切换到所需的新页。
请勿从保留页或保留寄存器读取数据或向其写入数据。仅写入有效寄存器中保留位的默认值。
跨页访问寄存器的步骤如下: